Profinet

Popis

PROFINET je síťový protokol, který aktivuje nebo deaktivuje připojení robota k průmyslovému IO-ovladači PROFINET. Pokud je připojení povoleno, můžete vybrat akci, která nastane, když program ztratí připojení PROFINET IO-Controller.

 

Jak povolit PROFINET

Takto povolíte funkci PROFINET v PolyScope X.

  1. V levém horním rohu obrazovky klepněte na nabídku možností a poté na Nastavení.

  2. V nabídce vlevo v části Zabezpečení klepněte na položku Služby.

  3. Type the admin password.

  4. PROFINET zapnete klepnutím na tlačítko PROFINET.

 

Pro použití PROFINET

Kde v PolyScope X najít funkce PROFINET:

 

V hlavní navigaci PolyScope X.

  1. Klepněte na ikonu Aplikace.

  2. V části Komunikace vyberte v levém menu možnost PROFINET.

Vyberte příslušnou akci ze seznamu:

Ignorovat

PolyScope X ignoruje ztrátu připojení PROFINET a hlavní program normálně pokračuje.

Pozastavit

PolyScope X pozastaví hlavní program. Program pokračuje tam, kde se zastavil.

Stop

PolyScope X zastaví hlavní program.

 

 

Diagnostika

Polyscope X má možnost zaznamenávat síťový provoz mezi robotem a PROFINET I/O ovladač. To lze použít pro diagnostiku v případě problémů s připojením.

  • Pokud chcete tuto možnost povolit, klepněte na tlačítko „Povolit diagnostiku sítě“ a přepněte ji do polohy zapnuto.

Data komunikace budou uložena v souboru .pcap.

Soubor se uloží do Souboru pro technickou podporu ve Správci systému. V diagnostice lze zaznamenat až 50 MB dat.

  1. Přejděte do záhlaví a zobrazí se Správce systému.

  2. Vyberte program, na kterém pracujete.

  3. Klepněte na ikonu se třemi tečkami a vyberte Exportovat.

  4. Vyberte si data komunikace v souboru pcap a uložte je.

  5. Na hlavní obrazovce se zobrazí vyskakovací oznámení, že jste soubor v programu úspěšně exportovali.

 

Stav ethernetového portu

Po aktivaci zařízení PROFINET bude vytvořen nový virtuální ethernetový port.

Konfigurace virtuálního ethernetového portu zobrazuje informace o aktuálně nakonfigurované IP adrese, masce podsítě, bráně a MAC adrese.

Upozorňujeme, že tento virtuální port se liší od portu nakonfigurovaného v nastavení sítě robota.