Hardware

Popis

V sekci Hardware mohou uživatelé vybrat typ přenosného ovládacího terminálu (TP) připojeného k jejich robotu. Dostupné volby jsou:

  • 3PE povoleno. Přenosný ovládací terminál s třípolohovým aktivačním zařízením (3PE TP)

  • Žádné. Díky tomu lze robot bezpečně zapnout, aniž by byl k ovládací jednotce připojen přenosný ovládací terminál.

Pokud výběr neodpovídá připojenému hardwaru, robot se z bezpečnostních důvodů nespustí.

 

 

Účel volby „Žádné“

Možnost Žádné podporuje nastavení, kde není vyžadován nebo fyzicky přítomen přenosný ovládací terminál, což umožňuje efektivnější a flexibilnější nasazení, zejména v automatizovaných nebo dálkově ovládaných prostředích.

Uživatelům to přináší tři klíčové výhody:

  • Podporuje konfigurace bez ovládacího panelu, kde se nepoužívá přenosný ovládací terminál.

  • Zjednodušuje hardwarové požadavky pro minimální konfigurace.

  • Zlepšuje flexibilitu spouštění tím, že odstraňuje závislost na použití přenosného ovládacího terminálu.

 

Pro přechod na možnost Žádné
  1. Klepněte na Hardware na levém panelu obrazovky bezpečnostní aplikace.

  2. Odemkněte hlavní obrazovku v pravém horním rohu, zadejte své bezpečnostní heslo a potvrďte.

  3. Na prostředním panelu klepněte na pole Přenosný ovládací terminál a vyberte možnost Žádný.

     

 

  1. Klepněte na Použít vedle tlačítka Zamknout na hlavní obrazovce.

  2. V okně Použít bezpečnostní konfiguraci klepněte na Použít a restartovat.

  3. Zobrazí se vyskakovací okno Potvrzení použité bezpečnostní konfigurace, kde můžete buď Vrátit změny zpět nebo Potvrdit konfiguraci.