Třípolohový

Popis

Režim ručního vysokorychlostního provozu umožňuje dočasné překročení rychlosti nástroje i rychlosti loketního kloubu nad 250 mm/s. Je k dispozici pouze v případě, že je robot v manuálním režimu a je nakonfigurováno Třípolohové aktivační zařízení.

Pokud nedojde k žádné interakci s třípolohovým aktivačním zařízením během pěti minut, budou zvýšené hodnoty resetovány na 250 mm/s.

 

Přístup k třem polohám
  1. Na levém panelu klepněte na Tři polohy.

  2. Klepněte na Odemknout v pravém horním rohu hlavní obrazovky.

  3. Zadejte bezpečnostní heslo a Potvrďte.

  4. Na centrálním panelu posuňte přepínač na Povolit ruční vysokou rychlost.

  5. Klepněte na Použít v pravém horním rohu hlavní obrazovky.