Připojení zařízení

Připojení 3polohového aktivačního zařízení

Popis

Přenosný ovládací panel s třípolohovým aktivačním zařízením není součástí zakoupené ovládací jednotky OEM Control Box, proto není funkce aktivačního zařízení poskytována.

Použití UR20 nebo UR30 vyžaduje při programování nebo učení externí aktivační zařízení nebo přenosný ovládací panel s třípolohovým aktivačním zařízením v dosahu aplikace robota.
Viz ISO 10218-2.

 

OEM Control Box bezpečně podporuje následující konfigurace aktivačních zařízení:

  • přenosný ovládací terminál

  • Externí třípolohové aktivační zařízení

  • Externí třípolohové aktivační zařízení a třípolohový přenosný ovládací terminál

Standardní přenosný ovládací terminál není podporován roboty UR20UR30.

 

 

Na obrázku níže je znázorněn způsob připojení třípolohového aktivačního zařízení.

Poznámka: Dva vstupní kanály pro vstup třípolohového aktivačního zařízení mají toleranci nesouladu 1 s.

 

Připojení aktivačního zařízení k robotu UR series

nebo

 

Úplné, vyčerpávající informace o elektrických konfiguracích, viz část Elektrické rozhraní v uživatelské příručce UR, která je ke stažení na adrese: myur.universal-robots.com/manuals

 

Připojení přepínače provozního režimu

Popis

Použití třípolohového aktivačního zařízení vyžaduje použití spínače provozního režimu.

 

 

Použití třípolohového aktivačního zařízení vyžaduje použití spínače provozního režimu.

Následující obrázek ukazuje, jak připojit přepínač provozního režimu.