ES: Opciones del cable del robot de UR
Los cables «Estándar (negro)» y «Hiflex e-Series (azul)» no son compatibles con los robots UR20 y UR30.
-
No utilice un cable e-Series para conectar el brazo robótico de un UR20 o un UR30.
-
Utilice siempre el cable Hiflex que es compatible con el brazo robótico del UR20 y del UR30.
Si se realizan trabajos de instalación o mantenimiento de equipos conectados a una fuente de alimentación, pueden producirse lesiones o la muerte por descargas eléctricas.
-
Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento.
Una conexión incorrecta del cable puede causar una pérdida de alimentación al brazo robótico.
-
El largo máximo de la conexión del cable del robot desde el brazo robótico hasta la caja de control es de 12 m.
-
No alargue un cable del robot de 6 m. Si se necesita un cable más largo, use un cable de robot de 12 m.
Conectar el cable de la brida de la base directamente a cualquier caja de control podría causar daños en el equipo o la propiedad.
-
No conecte el cable de la brida de la base a su caja de control.
-
Utilice siempre un cable del robot de UR para conectar la brida de la base a su caja de control.
En caso de no usar el robot de conformidad con el uso previsto, pueden producirse situaciones peligrosas.
-
Lea y siga las recomendaciones para el uso previsto y las especificaciones proporcionadas en el manual del usuario.
Cable del robot: conecta el brazo robótico de UR a la caja de control de UR.
Tipo de cable | Robots | Artículo | Largo | Mat. | Dia. | Torsión | Velocidad máx. | Tensión extensible máx. | Curvatura | Ciclos de conexión | ||
estática | dinámica | radio | ciclos | |||||||||
Estándar (negro) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/d | n/d | 7 N/mm² | n/d | 7 x d (instalación estática) | n/d | n/d |
200146 | 2 m | |||||||||||
165100 |
6 m | |||||||||||
165101 |
12 m | |||||||||||
Hiflex e-Series (azul) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e |
166100 |
6 m | TPE-O | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (instalación estática) 8 x d (instalación dinámica) |
5 Mil a 8 x d |
500 |
166101 | 12 m | |||||||||||
Hiflex (azul) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPE-O | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (instalación estática) 8 x d (instalación dinámica) |
5 Mil a 8 x d |
500 |
200114 | 12 m |
El juego incluye: 1 cable del robot & este documento.
Para pedir un cable del robot, vaya a: https://www.universal-robots.com