PL: Opcje kabli robota UR
Kable "Standard (czarny)" i "Hiflex e-Series (niebieski)" nie są kompatybilne z robotami UR20 i UR30.
-
Nie wolno używać kabla e-Series do podłączenia ramienia robota UR20 lub UR30.
-
Należy zawsze używać kabla Hiflex, który jest kompatybilny z ramionami robota UR20 i UR30.
Wykonywanie instalacji i/lub konserwacji urządzeń podłączonych do źródła zasilania może doprowadzić do urazu lub śmierci wskutek porażenia prądem elektrycznym.
-
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nieprawidłowe połączenia kablowe mogą skutkować utratą zasilania ramienia robota.
-
Maksymalna długość połączenia kablem robota od ramienia robota do skrzynki sterowniczej wynosi 12 m.
-
Nie wolno przedłużać 6-metrowego kabla robota. Jeśli wymagany jest dłuższy kabel, należy użyć 12-metrowego kabla robota.
Podłączenie kabla kołnierza podstawy bezpośrednio do dowolnej skrzynki sterowniczej może skutkować uszkodzeniem sprzętu i stratami materialnymi.
-
Nie wolno podłączać kabla kołnierza podstawy do skrzynki sterowniczej.
-
Do podłączenia kołnierza podstawy do skrzynki sterowniczej należy zawsze używać kabla robota UR.
Używanie robota niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować niebezpiecznymi sytuacjami.
-
Przeczytaj podręcznik użytkownika i postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz specyfikacjami zawartymi w podręczniku.
Kabel robota: łączy ramię robota UR ze skrzynką sterowniczą UR.
Typ kabla | Roboty | Element | Długość | Mat. | Śr. | Skręcanie | Maks. prędkość | Maks. odkształcenie przy rozciąganiu | Zginanie | Cykle spinania | ||
statyczny | dynamiczny | promień | cykle | |||||||||
Standardowy (czarny) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e | 200145 | 1 m | PVC | 12,1 mm | n/d | n/d | 7 N/mm² | n/d | 7 x d (instalacja statyczna) | n/d | n/d |
200146 | 2 m | |||||||||||
165100 |
6 m | |||||||||||
165101 |
12 m | |||||||||||
Hiflex e-Series (niebieski) |
UR3e, UR5e, UR10e, UR16e |
166100 |
6 m | TPE-O | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (instalacja statyczna) 8 x d (instalacja dynamiczna) |
5 milicali przy 8 x d |
500 |
166101 | 12 m | |||||||||||
Hiflex (niebieski) | UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 | 200113 | 6 m | TPE-O | 14,6 mm | ±30°/m | 120 m/min | 50 N/mm² | 20 N/mm² |
4 x d (instalacja statyczna) 8 x d (instalacja dynamiczna) |
5 milicali przy 8 x d |
500 |
200114 | 12 m |
Zestaw zawiera: 1 kabel robota i ten dokument.
Kabel robota można zamówić pod adresem: https://www.universal-robots.com