NO: Alternativer for UR-robotkabel

    Kablene «Standard (svart)» og «Hiflex e-Series (blå)» er ikke kompatible med UR20- og UR30-roboter.

  • Ikke bruk en eSeries-kabel tiil å koble til en UR20- eller UR30-robotarm.

  • Bruk alltid Hiflex-kabelen som er kompatibel med UR20- og UR30-robotarmer.

    Å utføre installasjon og/eller vedlikehold av utstyr som er tilkoblet en strømkilde kan føre til skade eller død på grunn av elektrisk støt.

  • Koble utstyret fra strømkilden før du utfører installasjons- eller vedlikeholdsoppgaver.

    Feil kabeltilkobling kan resultere i tap av strøm til robotarmen.

  • Den maksimale robotkabeltilkoblingen fra robotarmen til kontrollboksen er 12 m.

  • Ikke forleng en 6 m robotkabel. Hvis en lengre kabel er nødvendig, bruk en 12 m robotkabel.

    Å koble baseflensekabelen direkte til en kontrollboks kan resultere i skader på utstyr og eiendom.

  • Ikke koble baseflensekabelen til kontrollboksen.

  • Bruk alltid en UR-robotkabel for å koble til baseflensen til kontrollboksen.

    Unnlatelse av å bruke roboten i henhold til tiltenkt bruk kan føre til farlige situasjoner.

  • Les og følg anbefalingene for tiltenkt bruk og spesifikasjonene som er angitt i brukerhåndboken.

Robotkabelen kobler UR-robotarmen til UR-kontrollboksen.

Kabeltype Roboter Element Lengde Mat Dia. Torsjon Maks. hastighet Maks. strekkbelastning Bøy Parings-
sykluser
  statisk dynamisk radius sykluser  

Standard (svart)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 200145 1 m PVC 12,1 mm n/a n/a 7 N/mm² n/a 7 x d ved (statisk installasjon) n/a n/a
200146 2 m

165100

6 m

165101

12 m

Hiflex

e-Series (blå)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

166100

6 N TPE-O 13,4 mm ±30°/m 120 m/min 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statisk installasjon)

8 x d (dynamisk installasjon)

5 mil

ved 8 x d

500
166101 12 m
Hiflex (blå) UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 200113 6 m TPE-O 14,6 mm ±30°/m 120 m/min 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statisk installasjon)

8 x d (dynamisk installasjon)

5 mil

ved 8 x d

500
200114 12 m

Settet inkluderer: 1 robotkabel og dette dokumentet.

For å bestille en robotkabel, henvises du til: https://www.universal-robots.com