DA: UR Robotkabel valgmuligheder

    Kablerne "Standard (sort)" og "Hiflex e-Series (blå)" er ikke kompatible med UR20- og UR30-robotter.

  • Brug ikke et e-Series kabel til at tilslutte en UR20- eller UR30-robotarm.

  • Brug altid det Hiflex-kabel der er kompatibelt med UR20- og UR30-robotarme.

    Udførelse af installation og/eller vedligeholdelse af udstyr, der er tilsluttet en strømkilde, kan resultere i personskade eller død på grund af elektrisk stød.

  • Frakobl udstyr fra strømkilden, før du udfører installations- eller vedligeholdelsesopgaver.

    Ukorrekte kabelforbindelser kan resultere i tab af strøm til robotarmen.

  • Den maksimale robotkabelforbindelse fra robotarmen til kontrolboksen er 12 m.

  • Undlad at forlænge et 6 m robotkabel. Hvis et længere kabel er påkrævet, skal du bruge et 12 m robotkabel.

    Tilslutning af bundflangekablet direkte til et kontrollerskab kan resultere i skader på udstyr og ejendom.

  • Tilslut ikke bundflangekablet til kontrollerskabet.

  • Brug altid et UR-robotkabel til at tilslutte bundflangekablet til dit kontrollerskab.

    Hvis robotten ikke bruges i overensstemmelse med den tilsigtede brug, kan det resultere i farlige situationer.

  • Læs og følg anbefalingerne vedrørende tilsigtet brug og specifikationerne i brugervejledningen.

Robotkabel: forbinder UR-robotarmen til UR-kontrollerskabet.

Kabeltype Robotter Element Længde Mat Dia. Vridning Maks. hastighed Maks. trækstyrke Bøjning Parrings-
cyklusser
  statisk dynamisk radius cyklusser  

Standard (sort)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 200145 1m PVC 12,1mm n/a n/a 7N/mm² n/a 7 x d (statisk installation) n/a n/a
200146 2m

165100

6m

165101

12m

Hiflex

e-Series (blå)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

166100

6 m TPE-O 13,4 mm ±30°/m 120 m/min 50N/mm² 20N/mm²

4 x d (statisk installation)

8 x d (dynamisk installation)

5Mil

at 8 x d

500
166101 12m
Hiflex (blå) UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 200113 6m TPE-O 14.6mm ±30°/m 120 m/min 50N/mm² 20N/mm²

4 x d (statisk installation)

8 x d (dynamisk installation)

5Mil

at 8 x d

500
200114 12m

The set includes: 1 Robot Cable & this document.

To order a Robot Cable, visit: https://www.universal-robots.com