DE: Optionen für UR-Roboterkabel

    Die Kabel „Standard (schwarz)“ und „Hiflex e-Series (blau)“ sind nicht mit den Robotern UR20 und UR30 kompatibel.

  • Verwenden Sie kein Kabel der e-Series, um einen UR20- oder UR30-Roboterarm anzuschließen.

  • Verwenden Sie immer das Hiflex-Kabel, das mit den Roboterarmen von UR20 und UR30 kompatibel ist.

    Die Installation und/oder Wartung von Geräten, die an eine Stromquelle angeschlossen sind, kann zu Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag führen.

  • Trennen Sie die Geräte von der Stromquelle, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten durchführen.

    Falsche Kabelverbindungen können zu einem Stromausfall am Roboterarm führen.

  • Die maximale Länge der Roboterkabelverbindung vom Roboterarm zur Control-Box beträgt 12 m.

  • Verlängern Sie kein 6 m langes Roboterkabel. Wenn ein längeres Kabel benötigt wird, verwenden Sie ein 12 m langes Roboterkabel.

    Der direkte Anschluss des Basisflanschkabels an eine Control-Box kann zu Schäden an Geräten oder Eigentum führen.

  • Schließen Sie das Basisflanschkabel nicht an die Control-Box an.

  • Verwenden Sie immer ein UR-Roboterkabel, um den Basisflansch mit Ihrer Control-Box zu verbinden.

    Wenn Sie den Roboter nicht entsprechend der vorgesehenen Verwendung einsetzen, kann dies zu Gefährdungssituationen führen.

  • Lesen und befolgen Sie die Empfehlungen zum Verwendungszweck und die Spezifikationen im Benutzerhandbuch.

Roboterkabel: verbindet den UR-Roboterarm mit der UR-Control-Box.

Kabeltyp Roboter Gegenstand Länge Mat. Torsion Max. Geschw. Max. Zugspannung Biegung Steckzyklen
  statisch dynamisch Radius Zyklen  

Standard (schwarz)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 200145 1 m PVC 12,1 mm n/a n/a 7 N/mm² n/a 7 x d (statische Install.) n/a n/a
200146 2 m

165100

6 m

165101

12 m

Hiflex

e-Series (blau)

UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

166100

6 m TPE-O 13,4 mm ±30 °/m 120 m/min 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statische Install.)

8 x d (dynamische Install.)

5 Mil

bei 8 x d

500
166101 12 m
Hiflex (blau) UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 200113 6 m TPE-O 14,6 mm ±30 °/m 120 m/min 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statische Install.)

8 x d (dynamische Install.)

5 Mil

bei 8 x d

500
200114 12 m

Das Set enthält: 1 Roboterkabel & dieses Dokument.

Um ein Roboterkabel zu erwerben, besuchen Sie: https://www.universal-robots.com