유니버설 로봇 소개

우리는 전 세계 모든 규모의 사업체에 안전하고, 유연하며, 사용하기 쉬운 로봇을 제공하는데 전념하고 있습니다. 유니버설 로봇과 우리가 여기에서 성취하려는 것이 무엇인지에 대해 좀 더 자세히 알아보십시오.

회사 이력

2003
회사 창립자인 Esben Østergaard, Kasper Støy, Kristian Kassow 3명이 오덴제에 위치한 University of Southern Denmark에서 만났습니다. 그들은 다 같이 식품 산업에서 로봇에 요하는 특수한 요건들을 분석하면서 설치 및 프로그래밍이 쉬운 가벼운 로봇을 만드는 아이디어를 내 놓았습니다. 무겁고 비싸며 다루기 불편한 로봇이 우세함과 좀 더 사용자 친화적인 옵션을 찾는 시장이 있음을 볼 수 있었습니다.

2005
유니버설 로봇이 중소기업이 쉽게 접근할 수 있는 로봇 기술을 만들자는 목표 아래 2005년 공식적으로 설립되었습니다. Syddansk Innovation의 투자로 회사를 설립할 수 있었습니다.

2008
덴마크주투자 펀드는 유니버설 로봇이 지닌 잠재성을 알아 보고 경영진에 합류하였으며, Syddansk Innovation이 회사에 투자를 했습니다.

2009
첫 제품들이 덴마크와 독일의 유통업체들에 의해 판매되었습니다. 유니버설 로봇의 첫 제품은 UR 5로, 산업용 로봇 시장에 혁신을 불러 일으킨 6축의 연접식 로봇 팔이었습니다. UR 5의 무게는 18kg이고, 최대 5kg까지 들어 올릴 수 있으며, 작업 반경은 85cm 입니다.

2010
유니버설 로봇은 비즈니스를 전 유럽으로 확대했습니다.

2011
유니버설 로봇이 아시아 시장으로 진출하고, 중국에 지사를 세웠습니다.

2012
유니버설 로봇의 UR 10이 출시되었습니다. 10kg을 들어 올릴 수 있는 능력에 130cm의 반경 범위를 지녀 더 큰 규모의 작업을 목표로 하였습니다. 회사는 또는 미국 뉴욕에 미주 자회사를 설립하였습니다. 전 세계적으로 총 1,600여대의 UR 로봇이 설치 및 운영되고 있습니다.

2013
유니버설 로봇이 상하이에 새로운 자회사를 설립함과 동시에, 남미와 오세아니아에도 유통 네트워크를 구축하였습니다.

2014
회사 본사를 오덴세 Energivej으로 옮기고 생산 현장을 12,000 m2로 엄청나게 확장했습니다. 경량 로봇 팔인 UR 5와 UR 10의 제 3세대가 독일 뮌헨에서 열린 AUTOMATICA Show에서 새롭고 다양한 특징과 함께 소개되었습니다.

유니버설 로봇은 스페인 바르셀로나에도 자회사를 설립했습니다. 유니버설 로봇은 제 3세대 UR 5와 UR 10 로봇 팔을 출시했습니다.

8가지 조정 가능한 안전 평가 기능을 새롭게 탑재한 유니버설 로봇의 로봇 팔은 세계에서 단 하나 뿐인 로봇으로, 각각의 특정 활용 분야에 맞춘 최신 안전 세팅에 똑똑하게 조정됩니다.

3,500여 대가 넘는 UR 로봇이 전 세계에 걸쳐 설치되어 있습니다.

2015
APAC 지역을 위한 새로운 UR 자회사를 싱가포르에 개설하였습니다.

Universal Robots는 인간과 함께 작업이 가능한 세계에서 가장 유연하고 경량인 탁상용 로봇 UR3를 출시하였습니다. 간단한 조립 작업과 자동화된 작업 과정을 위한 새로운 3kg의 유효하중을 가진 로봇이 상하이, 시카고, 하노버의 무역 전시회에 선보였습니다.

Universal Robots은 Teradyne이 2억 8500만 달러에 인수했습니다. Teradyne는 반도체, 무선 제품, 데이터 스토리지 및 복잡한 전자 시스템을 검사하는 데 사용되는 자동화된 테스트 장비를 공급하는 업계 선도 기업입니다. 이 회사에는 현재 전세계적으로 약 3,800명의사원이 고용되어 있습니다. Universal Robots은 경영진 변경 없이 활동을 계속하며, UR의 본사, R&D 및 생산 시설은 덴마크 내에 그대로 유지됩니다. Teradyne에 대한 자세한 내용은 www.teradyne.com 에서 살펴 보십시오.

Smartest Companies 2015의 MIT Technology Review 목록의 25번에 지정되었습니다. http://www.technologyreview.com/lists/companies/2015/

Ur Cta Box Our Beliefs
우리의 신념

자세히 알기

Ur Cta Box Working At Ur
유니버설 로봇에서 일하기

자세히 알기