Close
Choose your language
유니버설 로봇, 협동로봇에 대한
세계 최대의 가상 컨퍼런스 및 전시회 개최
세계에서 가장 큰 가상 협동로봇 엑스포 “We Are Cobots"이 2020 년 6 월 16-18 일,
유럽 사용자들에게 5 가지 언어로 자동화의 트렌드에 대해 연설하며, 광범위한 제품 뉴스 및 데모를 제공합니다.
유럽의 박람회 오픈이 어려워지면서 Universal Robots (UR)는 새로운 지평을 열기로 했습니다. 6 월 16 일부터 18 일까지 오전 3시에서 오후 4시 (CET)까지 3 일 동안 덴마크 코봇의 선구자인 유니버설 로봇이 “We Are Cobots – 세계 최대 가상 Collaborative Robot Expo "를 주최할 것입니다. 무료로 모든 산업 종사자가 참여할 수 있으며, 가상 부스를 탐색하며 주요 자동화 로봇 전문가의 심도 깊은 대화에 참여하면서 협업 자동화의 다양한 이점에 대해 자세히 알아보십시오.
4 월에 독일에서 비슷한 온라인 박람회를 성공적으로 개최한 UR은 이제 유럽 전역에서 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어 및 이탈리아어로 “We Are Cobots”을 시작합니다. 다양한 로봇 전문가들이 30 개가 넘는 가상 부스와 50 개의 라이브 연설을 통해 방문객들은 미래의 자동화에 대한 가치있는 통찰을 얻을 수 있습니다.
Universal Robots의 Jürgen von Hollen 회장은“유니버설 로봇은 항상 도전 과제를 극복하고 솔루션 중심으로 생각하는 것이 우리의 목표였습니다. 이 가상 코봇 전시회를 시작하면이 목표를 강조할 수 있고, 또한 자동화 세계에 대해 더 많은 것을 배우고 싶은 사람과 교류할 수있는 새로운 방법입니다. "We Are Cobots을 통해 우리는 모든 종류의 산업 및 기업 규모의 관객에게 오늘날 세계가 겪고있는 역풍과 관련된 자동화 트렌드에 대해 더 많이 배울 수있는 기회를 제공합니다. 직원의 안전과 건강을 유지하면서 비즈니스 연속성과 생산 가동 시간을 보장하려는 제조 산업의 공급망이 중단되는 상황에서 참여자가 협업 자동화가 이러한 과제를 해결할 수있는 모든 방법을 경험할 수있는 독특하고 매력적인 가상 공간을 제공하게되어 매우 기쁩니다."라고 했습니다.
“Universal Robots에서는 어려운 도전 과제 앞에서도 언제나 솔루션 지향적으로 생각해왔습니다.”
전문가와 30 개 이상의 전시회 부스가 참여하여 많은 아젠다 제공
“We Are Cobots”는 주요 전문가의 동향 및 통찰력, UR+ ecosystem의 광범위한 가능성 및 Universal Robots Academy에서 코봇을 최대한 활용하는 방법과 같은 50가지 주제를 라이브 연설로 제공합니다. 이번 가상 컨퍼런스에서는 또한 포장 및 팔레 타이 징, 샌딩 및 폴리싱, 머신 텐딩 및 스크류 드라이빙과 같은 혁신적인 자동화 어플리케이션에 대한 라이브 데모를 제공합니다. 제공되는 언어는 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어 및 이탈리아어입니다.
30 개가 넘는 온라인 가상 전시회 부스에서 UR 전문가 및 UR + 파트너와의 1대1 대화에도 참여할 수 있습니다. 또한 UR 코봇 및 어플리케이션의 라이브 데모에 참여할 수 있습니다.