용접 작업자를 위해 견고하게 제작된 고성능 협동로봇.
긴 팔과 컴팩트한 손목 구조로 좁은 공간에도 쉽게 설치되며, 다른 로봇이 닿지 못하는 영역까지 도달합니다. 토치 작업에서 사용자가 구현하는 정밀한 제어 그대로, 용접 경로를 따라 움직입니다.
UR8 Long은 빠른 설치가 가능한 즉시 사용 가능한 용접 로봇으로, 고품질 용접에 필요한 작업 범위와 성능을 제공합니다. 가벼운 무게 덕분에 취급이 용이하고, 공구 교체가 더 안전하며, 더욱 빠르고 정밀한 동작이 가능합니다.

대형 용접 작업에는 더 많은 것이 필요합니다. 더 넓은 작업 범위, 더 높은 안정성, 더 뛰어난 정밀도, 그리고 까다로운 작업에도 흔들림 없는 도구가 요구됩니다.
숙련된 용접 인력이 부족하고, 고품질의 반복 가능한 용접에 대한 수요가 증가하는 산업 환경 속에서, UR8 Long은 기준을 타협하지 않으면서 이러한 과제를 해결하기 위해 설계되었습니다.
이 로봇은 넓은 작업 범위, 정밀도, 신뢰성이 요구되는 용접 작업을 위해 설계되었으며, 긴 용접선, 복잡한 부품, 반복적인 패스 작업을 일관성과 제어력을 갖고 처리합니다.

1750mm의 확장된 작업 반경과 204mm의 슬림한 설치 면적 덕분에 UR8 Long은 협소한 작업 환경에 최적화되어 있습니다.
44.7kg의 가벼운 무게와 컴팩트한 손목 구조는 용접 부위 접근성과 토치 위치 조정에 탁월한 유연성을 제공하며, 이는 공간이 제한된 용접 셀에서 매우 중요한 요소입니다.
기존 산업용 로봇과 달리, UR8 Long은 빠르게 설치 가능한 즉시 사용 가능한 용접 로봇으로, 고품질 용접에 필요한 작업 범위와 성능을 제공하면서도 훨씬 가벼운 무게로 더 쉬운 취급, 안전한 공구 교체, 빠르고 민첩한 동작을 실현합니다.
가벼운 무게는 또한 UR8 Long을 갠트리, 레일, 또는 오버헤드 방식의 설치에 이상적인 솔루션으로 만들어주며, 외부 축과의 연동 시 더 효율적인 작동이 가능합니다.
프로그래밍과 티칭이 간편하여 반복적인 신체 부담을 줄이고, 채용이 어려운 전문 인력에 대한 의존도를 낮추며, 수작업 용접보다 로봇 운용에 더 큰 흥미를 느끼는 새로운 인재를 유입하는 데에도 도움이 됩니다.

혁신적인 MotionPlus 고급 기술과 정밀한 토치 제어 기능이 결합된 UR8 Long은 더욱 부드러운 용접 경로, 최소한의 위치 재조정, 그리고 반복 작업에서도 일관된 품질을 제공합니다.
이는 더 깔끔한 용접, 정확한 비드 배치, 그리고 연마 및 재작업의 감소로 이어져 시간과 소모품 비용을 절감할 수 있습니다.
향상된 Freedrive 기능은 리드-투-티치 방식의 프로그래밍을 더욱 직관적으로 만들어주며, 용접 작업자와 기술자가 복잡한 부품에도 빠르고 인체공학적으로 로봇 팔을 직접 안내하여 설정할 수 있도록 지원합니다.
UR8 Long은 작업량에 따라 유연하게 확장 가능하며, 장거리 반복 작업을 표준화하거나, 고혼합·소량 생산 환경에 적응하는 데에도 적합합니다.
하나의 협동로봇으로 다양한 효과를 실현합니다. 용접 작업자를 위해 설계되었습니다.
불꽃에서 용접선까지 — 새로운 UR8 Long은 제작을 위해, 정밀함을 위해, 바로 당신의 작업 현장을 위해 설계되었습니다.
향상된 플랫폼으로 로봇 용접 분야에서 앞서 나가세요.
전 세계 전문가 파트너 네트워크의 지원과, 배치 전에 설정을 검증하고 최적화할 수 있는 시뮬레이션 도구가 함께 제공되어, 귀하의 성공을 가속화합니다.

첨단 용접 시스템부터 플러그 앤 플레이 통합까지, Universal Robots는 전 세계 유수의 OEM들과 협력하여 검증된 용접 솔루션을 제공합니다.
MIG, TIG, 또는 레이저 용접 등 어떤 방식이든, 당사의 파트너들은 수십 년간의 산업 경험을 바탕으로 모든 배치에 전문성을 더합니다.

한 번의 클릭으로 디지털 작업 셀에서 도달 범위, 속도, 위치를 시뮬레이션하세요.
이제 귀하의 셀 구성에 맞게 커스터마이징 가능한 용접 템플릿이 제공되어, 생산까지의 과정을 더욱 빠르게 가속화할 수 있습니다.
UR8 Long 로봇 기반의 용접 솔루션을 작업 현장에 도입하여 대형 반복 용접 작업을 해결하세요. 지금 문의해 주세요!