UR15는 현재까지 가장 빠른 협업 로봇으로, 최대 속도 5 m/s를 달성해 사이클 시간을 단축하고 생산성을 향상시킵니다.
경량 설계로 무게는 40.7kg에 불과하지만, 놀라운 강도를 자랑합니다. 최대 17.5kg / 39.5 lbs의 적재 용량을 갖춘 UR15는 고강도 작업도 쉽게 처리합니다.
1300mm의 최대 작업 반경과 향상된 적재 용량을 갖춘 UR15는 시장에서 독보적인 협동로봇으로, 다양한 작업 환경에서도 탁월한 속도와 신뢰성을 제공합니다.
UR15의 경량 설계와 작은 설치 공간은 다양한 작업 셀에 신속하고 효과적으로 배치 및 재배치할 수 있어 최대 운영 시간을 보장합니다.
UR15는 유연한 자동화의 새로운 시대를 열었습니다. 탁월한 속도와 민첩성을 갖춘 UR15는 시장에서 가장 정교한 협동로봇으로, 귀사의 비즈니스 혁신을 위한 준비를 마쳤습니다.

UR15는 필요한 곳 어디서나 속도와 정밀성을 제공합니다. 이전에 볼 수 없던 성능 수준으로 중량 작업 수행을 위해 설계되었습니다.
클린룸, UL 1740, TÜV 인증을 획득한 우수성을 갖추었으며, 협업에 항상 준비되어 있습니다.
청결 기준이 까다로운 환경에도 적합하도록, 매끄럽게 세척 가능한 스마트한 디자인을 갖추고 있습니다.

UR15는 작업자와의 협업을 통해 반복적인 작업과 무거운 작업을 제거합니다. 반복 작업에서 해방된 작업자는 혁신과 고부가가치 업무에 집중할 수 있어 경력 발전과 인간 창의성을 높일 수 있습니다.

UR15는 업계 선도적인 소프트웨어인 PolyScope X로 구동되며, AI와의 통합을 통해 무결점 통합과 비교할 수 없는 사용성을 제공합니다.
모든 코봇과 마찬가지로 UR15는 강력한 UR+ 생태계에 기반을 두고 있어 맞춤형 설정과 선택의 자유를 제공하며 무한한 혁신의 문을 열어줍니다.
UR15로 복잡한 작업을 신속하게 처리하고, 비용 절감과 생산성 향상을 동시에 실현해보세요.
최고 수준의 하드웨어는 최고 수준의 소프트웨어와 함께할 때 최고의 성능을 발휘합니다

UR15는 업계 선도적인 소프트웨어의 최신 버전인 PolyScope X로 구동됩니다. AI 기반 기능을 통해 원활한 통합과 뛰어난 사용성을 제공하며, 미래 확장성까지 갖추고 있습니다.

UR15는 직관적인 동작 프로그래밍인 OptiMove를 통해 설정 및 운영을 간소화하며, 반복성을 개선하고 일관된 고품질 결과를 보장합니다.

UR15는 UR20 및 UR30과 함께 UR Series에 합류했습니다. UR Series는 Universal Robots의 주력 시리즈로, 증가된 페이로드와 더 긴 작업 범위에서도 협업 기능을 유지하며 무결점 속도와 정밀도를 제공합니다.
UR Series를 출시함으로써 Universal Robots은 더 넓은 자동화 요구사항을 충족시키기 위해 포트폴리오를 추가했습니다. 이 신규 시리즈는 다양한 환경에서 신뢰할 수 있는 협동 자동화를 계속 제공하고 있는 검증된 e-Series를 완벽히 보완합니다.

고품질과 사용자 친화적인 자동화의 전통을 이어가는 e-Series 라인업에 두 가지 주요 업데이트가 적용됩니다.
UR5e는 페이로드 용량이 2.5kg으로 업그레이드되며, 향상된 성능을 반영해 새로운 이름인 UR7e로 변경됩니다. 마찬가지로 UR10e는 UR12e로 재명명되어 시리즈 내 일관성을 유지합니다.
이 업그레이드된 협업 로봇은 다양한 고성능 자동화 솔루션을 제공하는 라인업에 완벽한 추가입니다. 이상적인 페이로드 용량, 성능, 가격의 균형을 갖춘 e-Series는 누구나, 어디서든 자동화를 실현할 수 있도록 돕고 있습니다.