Universal Robots Academy

무료 온라인 학습
단 87분만에 로봇 프로그래머가 되어보세요.

Universal Robots에서 코봇에 관해 배워볼 좋은 기회입니다. 6가지의 쉬운 온라인 학습 모듈은 상호작용 시뮬레이션을 통해 실습 교육을 제공하고 참여를 극대화할 수 있도록 설계되었습니다. 무료 온라인 학습은 다음의 언어로 모두에게 제공됩니다: 영어, 스페인어, 독일어, 프랑스어 및 중국어

유통업자이신가요 통합자이신가요? Universal Robots는 일련의 물리적 학습 기회도 제공합니다. 지역 Universal Robots 영업 담당에게 문의하세요.

쉬운 학습 모듈 6가지

모듈 1
첫인상: 기능 및 용어
9분

모듈 2
로봇의 작동 원리
10분

모듈 3
도구 설정하기
22분

모듈 4
프로그램 만들기
24분

모듈 5
외부 장치와의 상호작용
13분

모듈 6
안전 설정
9분
 

UR 로봇 사용자

“UR Academy 모듈은 Whirlpool의 모든 UR 로봇 교육의 기본 틀이 될 것입니다. 상호작용할 수 있는 기능이 마음에 들었습니다. 실제처럼 화면에서 자를 들고 공구 플랜지를 측정하고, 티치 팬던트에 숫자를 입력하는 것이 실습 같았고, 저희가 실제로 공장에서 하는 일에 적용할 수 있었습니다.

 

UR 로봇 유통업체

“엔지니어링에 대한 경험이 없는 계정 관리자로서 UR 학습은 정말 효율적이었습니다.  짧고 간결한 모듈은 제품의 개요를 제공하면서도 사용하기 매우 쉬웠습니다.

 

UR 로봇 유통업체

“여섯 개의 모듈을 모두 완성하는 데 한 시간 조금 넘게 걸렸습니다.” 이제껏 UR 로봇으로 실습한 경험이 없었지만, 첫 데모 로봇이 도착했을 때 10분 만에 구동시킬 수 있었습니다. UR Academy에서 얻게 된 통찰력 덕분이죠.”

 

교육 시설

“온라인 모듈은 놀랍도록 간단한 방법으로 접근하면서도 기본 UR 로봇 학습에 필요한 모든 필수 항목을 망라합니다. 제가 접한 기존의 어떤 학습 교재보다 사용하기 쉬운 커리큘럼입니다. 다른 로봇으로는 몇 주나 걸리는 과정도 몇 시간 만에 배울 수 있습니다.