Close
Choose your language
ADHESO グリップ
SCHUNK社(以下、SCHUNK)の新しいADHESOグリッパ技術は、自然を詳しく調べた結果生まれました。ヤモリの細い毛の構造を模倣した、特殊なポリマーで作られたプラスチックパッドが粘着グリッパ上に形成されています。握ると、パッドの小さな毛がワークの表面に押し付けられます。接触面が拡大し、ファンデルワールス力が作用します。
ワークは外部エネルギーの供給無しで握って保持することができるため、ユーザーに2つの明確な利点をもたらします。設置と試運転の労力が少ないことと、接着グリッパの操作により、圧縮空気、真空、または電流が不要なため、エネルギーコストが節約されることです。SCHUNKによって開発されたバヨネット接続が統合されたアダプタプレートにより、パッドの迅速な交換が可能です。
また、ADHESOの技術を利用してお客様固有のグリップユニットを入手することも可能です。滑らかできれいな表面は、主に組み立て、電子機器製造の分野だけでなく、医療技術の分野にも応用することができます。取り扱い物の片側のみにアクセスする場合、取り扱い中に残留物も生じません。
特長
- エネルギーが不要
- 残留物が生じない
- URのプラグおよび作業
- 騒音が少ない
- 柔軟
製品のしくみ
SCHUNK社(以下、SCHUNK)の新しいADHESOグリッパ技術は、自然を詳しく調べた結果生まれました。ヤモリの細い毛の構造を模倣した、特殊なポリマーで作られたプラスチックパッドが粘着グリッパ上に形成されています。握ると、パッドの小さな毛がワークの表面に押し付けられます。接触面が拡大し、ファンデルワールス力が作用します。ワークは外部エネルギーの供給無しで握って保持することができるため、ユーザーに2つの明確な利点をもたらします。設置と試運転の労力が少ないことと、接着グリッパの操作により、圧縮空気、真空、または電流が不要なため、エネルギーコストが節約されることです。SCHUNKによって開発されたバヨネット接続が統合されたアダプタプレートにより、パッドの迅速な交換が可能です。
作業用途
プロパティ
対応ロボット型番
Available globally
URCapの有無
有
必要なソフトウェアバージョン
CB-シリーズ:3.12以降
e-シリーズ:5.6以降
寸法
グリッパ:Ø 24mm、Ø 32mm、Ø 44mm、Ø 56mm
同梱品
グリッパ、フランジ、UR Cap
ライセンスの種類
一度のみの購入
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
138195
-
-