Close
Choose your language
IGUS 協働ロボット用アームクランプ - ファイバーロッドモジュール
引き込み機構として機能するファイバーロッドモジュール
igus®社のトライフレックス®Rシステムは、ケーブルやホースをURロボット本体に沿って確実にガイドします。
シリコンフリーのマジックテープ、igus®取り付けブラケット、およびエナジーチェーン(ファイバーロッドモジュール)を組み合わせて、URロボット本体に沿って這わせます。
特長
- 低コストで簡単かつ迅速な取り付け
- モジュラー方式 - 長さの調整が容易
- 最小曲げ半径と最小ねじり角度でケーブルをガイド
- 外部からハーネスケーブル(コネクタ)を簡単に素早く詰め込み可能(TRE)
- 2つの仕切り枠でケーブルとホースを分離
製品のしくみ
ファイバーロッドモジュールを用いたトライフレックス®Rシステムによる新しいガイド。UR10(e)に対応します。
新型ファイバーロッドモジュール、シリコンフリーのマジックテープクランプ、およびEチェーンは簡単に取り付け可能です。干渉が起こらないすっきりした形状のガイド用エナジーチェーンシステムを実現できます。
寸法
汎用取り付けキット付きファイバーロッドモジュール(UR10(e)用)
TR.917.924 - 135.6 mm × 191 mm × 203.8 mm(L×W×H)
TRE.F.40.0600.1.0.B - 600 mm × 43 mm (L×W)
TRE.40.058.0.B - Eチェーン(2 m)
TL.40.01.Z2 - 60 mm × 36 mm × 56 mm(L×W×H)
TL.40.01.Z0 - 60 mm × 14 mm × 56 mm(L×W×H)
TR.918.002 - 233 mm × 8 mm × 124 mm(L×W×H)
TR.COB.40.01.Z0.0 - 71.4 mm × 27 mm × 85.2 mm(L×W×H)
同梱物
ファイバーロッドモジュール一式
- Eチェーン(2 m)
- マジックテープクランプ(COB) × 2
- ファイバーロッドモジュール × 1
- ファイバーロッド汎用取り付けキット × 1
- 取り付けブラケット × 2
- クランプ軸6 × 1
詳細については、お気軽にお問い合わせください。
ライセンスの種類
記載されている製品は、すべて在庫がございます。
数日以内に迅速にお届けいたします。
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
119003
-
-