Close
Choose your language
IGUS 協働ロボット用アームクランプ - COB
igus®社のトライフレックス®Rシステムは、ケーブルやホースをURロボット本体に沿って確実にガイドします。
シリコンフリーのマジックテープ、igus®取り付けブラケット、およびエナジーチェーンを組み合わせて、URロボットのアームの周りに這わせます。
特長
- 低コストで簡単かつ迅速なソリューション
- モジュラー方式 - 長さの調整が容易
- 最小曲げ半径と最小ねじり角度でケーブルをガイド
- 外部からハーネスケーブル(コネクタ)を簡単に素早く詰め込み可能(TRE/TRL)
- 2つまたは3つの仕切り枠でケーブルとホースを分離
製品のしくみ
シリコンフリーのマジックテープを用いたトライフレックス®Rシステムによる新しいガイド。すべてのURロボットに対応します。
シリコンフリーの新型マジックテープクランプは、取り付けブラケットと一体になっており簡単に取り付け可能です。干渉が起こらないすっきりした形状のガイド用エナジーチェーンシステムを実現できます。
寸法
汎用ガイド(コルゲートチューブ、Eチェーン、ケーブルなど)
TR.COB.01.00.0 - 71.4 mm × 27 mm × 29.2 mm(L×W×H)
igus製Eチェーンのガイド(TRE/TRC/TRL、サイズ30/40)
TR.COB.01.30.Z1.0 - 71.4 mm × 27 mm × 73.2 mm(L×W×H)
TR.COB.01.30.Z0.0 - 71.4 mm × 27 mm × 73.2 mm(L×W×H)
TR.COB.01.40.30.0 - 71.4 mm × 27 mm × 84.2 mm(L×W×H)
TR.COB.01.40.Z2.0 - 71.4 mm × 27 mm × 85.2 mm(L×W×H)
TR.COB.01.40.Z1.0 - 71.4 mm × 27 mm × 85.2 mm(L×W×H)
TR.COB.01.40.Z0.0 - 71.4 mm × 27 mm × 85.2 mm(L×W×H)
コルゲートチューブのガイド
TR.COB.01.PMA.17.0 - 71.4 mm × 27 mm × 63.2 mm(L×W×H)
TR.COB.01.PMA.23.0 - 71.4 mm × 27 mm × 71.2 mm(L×W×H)
TR.COB.01.PMA.29.0 - 71.4 mm × 27 mm × 77.2 mm(L×W×H)
TR.COB.01.PMA.36.0 - 71.4 mm × 27 mm × 85.2 mm(L×W×H)
TR.COB.01.PMA.48.0 - 71.4 mm × 27 mm × 97.2 mm(L×W×H)
同梱物
マジックテープクランプとEチェーン®がセットになった標準パックをお届けします。
全部品のリストについてはお問い合わせください。
URCap
付属しません。
ライセンスの種類
記載されている製品は、すべて在庫がございます。
数日以内に迅速にお届けいたします。
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
119002
-
-