Close
Choose your language
GIMATEK アーム先端ツール KIT-UR-V
特長
- UR3(e)/UR5(e)/UR10(e)向けの独自設計
- ロボットアームに沿った配線が不要。ロボットのM8プラグコネクタに直接接続可能
- 設定不要で簡単に取り付け可能(プラグ&プレイソリューション)
- 真空発生器、バルブ、ソレノイド内蔵
製品のしくみ
付属のメカニカルフランジを用いてグリッパをロボットの手首に取り付け、メインバルブ入口を空気圧動力源に接続します。 本ユニットは、ロボットの手首にあるM8プラグコネクタに直接電気的に接続できます(ロボットアームに沿った配線は不要です)。
URロボットのツールインターフェース経由のデジタル入出力で制御できます。
作業用途
製品分類
対応ロボット型番
Available globally
認証・規格
指令 2006/42/CE指令
UNI EN ISO12100パート1および2
寸法
306 x 228 x 135 [mm]
同梱物
真空カップ付き真空ベースのグリップシステム
空気圧バルブ
ソレノイド
真空発生器
補足
本製品はGimatic社に型番「KIT-UR-V」を指定してご注文いただけます。 納品物には標準の真空カップ(HNBR)が含まれます。 標準以外の真空アップについては、Gimatic社にお問い合わせください。
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
106217
-
-