Close
Choose your language
EVOTEC EVOmold 耐熱カバー
UR5向け耐熱カバーEVOmoldは、特殊な工業用繊維の保護カバーで、鍛造や溶接などの用途でロボットを放射熱から保護します。
特長
- 放射熱の有害な影響からロボットを保護することで、ロボットの寿命を延ばすことができます。
- メンテナンスコストを削減できます。
- ダウンタイムを短縮できるため、さらなる節約につながります。
- ロボットを良好な状態に保つことができます。
製品のしくみ
カバーの繊維は、ロボットが受ける放射熱を最大90%反射し、ロボットへの熱の有害な影響を最小限に抑えます。ぴったり合うように作られているため、ロボットの動きを制限することなく優れた保護性能を発揮します。
同梱物
保護カバー、取扱説明書
ライセンスの種類
買い切りまたは定額支払いのいずれかを選択できます。
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
118294
-
-