多くのAIモデルが実運用に至らない理由は、アルゴリズムではなく「学習環境」にあります。
軽量な研究用ロボットや視覚情報のみのシステムで学習したモデルは、接触や力加減、相互作用といった現実の作業に必要な要素を十分に学習できません。
そのため、産業用ロボットに適用した際に性能が発揮できないケースが多く見られます。
URのAI Trainerは、この課題を根本から解決するために開発されました。

内蔵の力覚センサとダイレクトトルク制御により、「見た目」や「軌道」だけでなく、「接触時の感覚」まで含めた学習が可能です。

実際の生産現場で使用されるロボットで学習を実施。正確な運動学・調整済みの動特性・安定した制御により、実運用と同じ物理条件を再現します。

世界で10万台以上の導入実績を持つURロボットをベースに、長時間の実験、再現性の高い検証、そして「ラボから工場へ」のスムーズな移行を実現します。
Anders Billesø Beck(ユニバーサルロボット AI Robotics Products担当VP)AI Trainerにより、AI開発チームは ”収集したデータがそのまま現場で通用する” という前提のもと、モデル開発に集中できます。また、現場側でも用途に即したデータを収集し、実運用に適したモデルの微調整が可能になります。

動作軌道だけでなく、接触・力のかかり方・相互作用を含む実作業データを取得。

Vision-Language-Actionモデルの学習およびファインチューニングに適したデータセットを生成。

実際に導入するロボットと同じ環境で学習することで、シミュレーションと実機のギャップを最小化。

Scale AIのソフトウェアにより、ユーザーはPhysical AI開発に必要な高品質なマルチモーダルデータをシームレスに取得できます。
UR AI Trainerで取得される各デモンストレーションでは、動作・力・視覚情報が同期された状態で記録され、VLAモデルの学習に必要な構造化データセットとして生成されます。
これにより、実機環境でのデータ収集をスケーラブルに拡張し、継続的なフィードバックループを通じてPhysical AIの開発と最適化を加速します。
また、ユニバーサルロボットとScale AIは、本システムを活用した大規模産業データセットを年内に公開予定です。
UR MarketplaceでUR AI Trainerの詳細をご確認いただくか、下記フォームよりお問い合わせください。
ご関心のある方は以下フォームからお知らせください。別途担当者よりご連絡いたします。