• Ur Work Icon Radius
    動作半径
    500 ミリメートル(19.7 インチ)
  • Ur Work Icon Weight
    可搬重量
    3 キロ(6.6 ポンド)
UR3 ロボット

- 最大 3 キログラム(6.6 ポンド)のタスクを自動化

- 最大 500 ミリメートル(19.7 インチ)の動作半径

非常に柔軟性の高いユニバーサルロボット UR3 は、小規模な生産環境における高精度な動作を提供します。UR3 は、科学、製薬、農業、エレクトロニクス、技術関連施設でその価値を発揮し、最大 3 キロ(6.6 ポンド)の可搬重量に対応します。UR3 の適応タスク:小さなオブジェクトの設置、接着、ネジ止め、工具の操作、はんだ付け、塗装。

動作範囲の小さい環境向けに設計された UR3 は 500 ミリメートル(19.7 インチ)の動作半径を実現し、狭いスペースにも導入でき、事実上すべての生産環境においてその価値を発揮できます。UR3 はまた、先端の関節に InfiniteSpin 機能を備えており、単独でネジ止めタスクが可能です。

ユニバーサルロボット UR3 はプログラミングも容易で、素早くセットアップでき、協働的で安全でもあります。当社の他の協働ロボットと同様、業界最短の投資回収期間を誇ります。「なぜロボット導入なのか」ページでは、UR ロボットの利点について詳細をご覧いただけます。

ご存知ですか?
UR3 は、当社の UR5、UR10 モデルと同じ実績ある技術で製造されています。

技術仕様書

UR3 の技術仕様書をダウンロードする

pdf
UR3 技術仕様書

PDF をダウンロードする

パンフレットをダウンロードする

パンフレットのダウンロードはこちら

pdf
UR3 のパンフレット

PDF をダウンロードする

マニュアルと安全ガイド

UR3 マニュアル、安全ガイド、証明書のダウンロードはこちら

pdf
TÜV NORD 証明書

PDF をダウンロードする

jpg
TÜV SÜD 証明書

JEPG をダウンロードする

pdf
UR 3 ユーザマニュアル

PDF をダウンロードする

販売代理店を探す

ここをクリック