• Ur Work Icon Radius
    動作半径
    1300 ミリメートル(51.2 インチ)
  • Ur Work Icon Weight
    可搬重量
    10 キロ(22 ポンド)
UR10 ロボット

- 最大 10 キログラム(22 ポンド)のタスクを自動化

- 最大 1300 ミリメートル(51インチ)の動作半径

- 業界最短の投資回収期間

ユニバーサルロボット UR10 は、規模が大きく、かつ高い精度と信頼性が要求されるタスク向けに開発された当社ラインナップで最大の産業用ロボットです。最大 10 キロ荷重のプロセスとタスクを自動化します。

梱包、パレット、組み立て、ピック・アンド・プレイスのような、重量のある協働プロセスが UR10 に最適です。最大 1300 ミリメートルの動作半径を誇る UR10 は、広いエリアでの作業における効率アップを達成すべく設計されています。これにより、距離の長い生産ラインなどにおいて、作業時間を節約することができます。

ユニバーサルロボット UR 10 はプログラミングも容易で、素早くセットアップでき、協働的で安全でもあります。当社の他の協働ロボットと同様、業界最短の投資回収期間を誇ります。「なぜロボット導入なのか」ページでは、UR ロボットの利点について詳細をご覧いただけます。

技術仕様書

UR10 の技術仕様書をダウンロードする

pdf
UR の技術仕様書

PDF をダウンロードする

パンフレットをダウンロードする

パンフレットのダウンロードはこちら

pdf
UR10 のパンフレット

PDF をダウンロードする

マニュアルと安全ガイド

UR10 マニュアル、安全ガイド、TÜV 証明書のダウンロードはこちら

jpg
TÜV SÜD 証明書

JEPG をダウンロードする

pdf
UR 10 ユーザマニュアル

PDF をダウンロードする

販売代理店を探す

ここをクリック