Close
Choose your language
ユニバーサルロボットの協働ロボット
URロボットは3kg、5kg、12.5kg、16kgと4種類の可搬重量に分かれており、幅広い用途に対応できます。6つのジョイント全てが720度の自由度があるため人の動きを真似るマニピュレーション性に優れており、既存の生産設備に対して柔軟な導入が行えます。
貴社のニーズに合ったURロボットをお選びください。
UR3e
本体重量11kgと超軽量でコンパクトな卓上型の協働ロボットで、可搬重量は3kgです。省スペース設計で、機械の内部に組み込むことや、狭い作業場での使用に最適です。すべてのジョイントの自由度は±360度、先端のエンドジョイントは無限回転が可能なため、人が卓上で行う組み立て、分注、品質検査、ネジ締めなどの自動化に適しています。
UR5e
可搬重量5kg、リーチが850㎜の協働ロボットで、一般的な物の搬送、組み立て、ネジ締め、品質検査など多くの用途に対応します。その高い柔軟性で多品種少量の組み立てラインなどで導入効果を発揮します。
UR10e
12.5kgの可搬重量と長いリーチを備えた、用途の広い協働ロボットです。リーチが1,300mmあるため、位置繰り返し精度や可搬重量を妥協することなく広い空間で作業させることが可能です。マシンテンディング、パレタイジング、梱包など様々な用途に対応します。
UR16e
可搬重量16kgで設置面積も小さいため、重量物のマシンテンディング、搬送、パレタイジング、梱包などの用途に最適です。可搬重量が大きいため、重いエンドエフェクタを使ったり、複数のワークを同時にハンドリングすることが可能となり、サイクルタイムの短縮に有効です。
ユニバーサルロボットのラインナップ
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | |
---|---|---|---|---|
動作半径 |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
可搬重量 |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
据付面積 | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm |
重量 |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
詳しくはこちら UR3e 詳しくはこちら UR3e | 詳しくはこちら UR5e 詳しくはこちら UR5e | 詳しくはこちら UR10e 詳しくはこちら UR10e | 詳しくはこちらUR16e 詳しくはこちらUR16e |
ユニバーサルロボットでは世界中であらゆる規模の企業に、安全かつ柔軟性のある使いやすい協働ロボットを提供することを使命としています。当社は反復的かつ単調なプロセスの自動化と合理化を実現する協働ロボットを開発しています。このアプローチにより、当社は生産部門がオペレーターをよりやりがいのある作業機能へ割り当て、従って彼らに新たな課題を与え、会社への付加価値を高める仕事ができるように支援します。