Close
Choose your language
電機・電子機器関連
「UR3はスマートで動きが速くスムーズです。私たちが求めていた高い精度にもきっと応えられるはずだと思いました。2桁だったわが社の不良品率は1%を切るまでになり、オーバーヘッドコストは大幅に減ったうえ、生産量は数倍に拡大しました」Creating Revolutions社 CEO, Einar Rosenberg氏
導入事例を見る電機電子業界で活躍する
協働ロボット
動きの速いこの業界では、俊敏性が競争力の鍵となります。サブアセンブリの構築、テストフィクスチャの積み下ろし、製品のキッティングやパッケージングなど、多用途に展開できるURの協働ロボットを活用することで、作業の一貫性を高め、生産性や製品品質を向上させることができます。
リスクアセスメントを行った後であれば、作業者は協働ロボットと一緒に安全に挿入やディスペンス、ネジ回し、ラベル貼りなどさまざまな作業を高い再現性で実行します。反復作業を自動化することで、熟練した作業員をより価値のある作業に再配置することができますし、上流工程や下流工程を埋めることで、生産ライン上の作業者の距離を縮める理想的な方法でもあります。
URロボットは軽量でプログラムが簡単なので、必要に応じて1つの生産ラインから別の生産ラインへ、あるいは生産工程から梱包やパレタイジング工程へと容易に移動させることができます。多用途に活用することで、投資回収期間を短縮することもできるのです。
協働ロボットの特長
- 組立、検査、包装ラインなどさまざまな工程で活用できます。プログラミングが簡単なので、1つの工程から別の工程へ再配置することも可能です。軽量のため、カートに搭載して移動させることもできます
- 作業員には負荷のかかる反復作業をロボットが行うことで、作業の一貫性が向上し、製品品質の向上につながります。繊細な組立作業や接着剤の塗布、一貫したテストや測定などさまざまな工程を、休憩なしで確実に実行することができます。
- 中小規模のメーカーであっても、協働ロボットであれば導入可能です。ロボットの導入で生産性が向上し、かつコストを削減することで、市場競争力が高まります。
アプリケーション/作業用途
最適なロボットを選びましょう
ユニバーサルロボットは、精密な組立やネジ締め作業に最適な小型製品から、大きなワークや梱包・パレタイジング向けのロングリーチ・高可搬重量タイプまで、さまざまなモデルを取り揃えています。
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | |
---|---|---|---|---|
アーム長 |
500 mm
/ 19.7 ins |
850 mm
/ 33.5 ins |
1300 mm
/ 51.2 ins |
900 mm
/ 35.4 ins |
可搬重量 |
3 kg
/ 6.6lbs |
5 kg
/ 11 lbs |
12.5 kg
/ 27.55 lbs |
16 kg
/ 35.3 lbs |
据付面積 | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm |
重量 |
11.2 kg
/ 24.7 lbs |
20.6 kg
/ 45.4 lbs |
33.5 kg
/ 73.9 lbs |
33.1 kg
/ 73 lbs |
製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る | 製品を見る 製品を見る |
導入事例