電子機器および技術業界は協働ロボットアームで最適化できる
協働ロボットで精度を上げ、コストを削減する
0.1mm(0.004インチ)の正確さでPCB上のエレメントモジュール化、取り付けおよび締め付けを行う。URロボットの迅速かつ柔軟性ある配置により生産ラインを迅速に新製品に適合させます。設計、適用、設置、製造、操作およびメンテナンスの全ての段階について、技術業界は変化し続ける条件に迅速に対応できる必要があります。ユニバーサルロボット製ロボットアームは軽量、省スペースおよび配置が簡単であるため、電子機器および技術業界の生産環境のレイアウトを変更せずにさまざまな用途に応じた再配置できます。
エンジニアリング技術を新レベルへ上昇させる
ロボットアームにより電子機器および技術業界の会社は、1年未満で十分に投資回収が可能な協働ロボットアームで貴社の事業の付加価値を高めながらほとんどすべての手動タスクを自動化する機動性が得られます。つまり、ロボットによる自動化は中小企業にとっても手頃な価格となったのです。
電子機器および技術は、照明、携帯電話、コンピューター、入力機器、オーディオ/ビジュアルおよび他多数を含むあらゆる種類の電子機器および技術上の生産に迅速かつ簡単に統合することのできるロボットアームを必要とする人気上昇中の業界です。
ユニバーサルロボット製ロボットアームにより、繊細に取扱うべき機械に近接して作業することが必要となる複雑なタスクについて、機械加工ロボットを設置して精度を高めつつ、従業員の人身事故のリスクを減らすことができます。人間とやりとりせず、汚染もなく製品を生産ライン内に移動します。
次の導入事例をご覧になるか、詳細についてお近くの販売代理店にご連絡いただければ、貴社のタスクの自動化に最適なロボットアームが必ず見つかります。
今日すぐにでも使い始める
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。