業種

コストを削減します。パフォーマンスを改善します。生産能力を最適化します。品質を向上させます。収益をアップさせます。

業種
産業用ロボットアームを使用して、金属加工業界では、あなたの生産性を高めます

産業用ロボットアームを使用して、金属加工業界では、あなたの生産性を高めます

自動化によりツールと部品の精度を向上させます。


貴社のツールや部品の機械加工において、常に 0.1 ミリメートル(0.004 インチ)の精度を実現します。新製品にも迅速に対応する生産ラインが、UR ロボットの時間を取らない柔軟性のある設置により可能になります。投下資本を早期に回収できる協働ロボットアームで、貴社のビジネスに付加価値を与えましょう。

金属加工タスクに産業用ロボットを導入することで、市場投入までの時間を削減し、生産性を高めることができます。当社の柔軟性により、必要に応じて、貴社の生産プロセス全体にわたりロボットを設置することができます。

取扱いに危険が伴う機械に近接して作業することが必要となる複雑なタスクについて、機械加工ロボットを設置して精度を高めつつ、従業員の人身事故のリスクを減らすことができます。

次の導入事例をご覧になるか、詳細についてお近くの販売代理店にご連絡いただければ、貴社のタスクの自動化に最適なロボットが必ず見つかります。