Close
Choose your language
金属・機械加工業界での導入事例
自動化の導入で、製品精度を向上
ユニバーサルロボットは、金属・機械加工業界でも多数ご採用いただいています。作業の正確性を高めることで、生産量を増やし、品質を向上させることが可能となるのです。切削加工などの除去加工において、工程の種類や材料を問わず、特殊な製品であっても、URロボットなら生産ラインの中で調整可能です。協働ロボットを投入することで、厳しい競争から一歩抜け出してみませんか?
- 正確さ:最大0.1mm (0.004インチ)の正確さで機械加工を実行
- 迅速な導入:クイックに設定でき、フレキシブルに配置可能。貴社の生産ラインにも、短期間で導入可能
- 迅速な資本回収:特に中小規模の企業にとっても、お求めやすい価格帯でご提供
- 安全性:危険が伴う機械に近接して作業する複雑なタスクについても、ロボットの導入で作業精度を高めるとともに、人身事故のリスクを削減
まずは金属・加工業界での導入事例をご覧ください。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お気軽にお問合せください。

協働ロボットーFerdinand Wagnerードイツ

協働ロボットーLEAX Groupースウェーデン
この業界からの事例の紹介
使い始める準備が完了していますか。
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。