業種

コストを削減します。パフォーマンスを改善します。生産能力を最適化します。品質を向上させます。収益をアップさせます。

業種
ロボットアームで家具や機器業界向けの高品質

ロボットアームで家具や機器業界向けの高品質

常に高品質な製品を生産

貴社の製品のフィット感や仕上がりを改善し、ビジネス全体にわたる生産性を向上させます。当社の協働ロボットアームが、エラーの発生率を低減させながら、驚異的なレベルの精度と一貫性を実現します。

ロボットは、結合、配置、混合、梱包など多様な用途で、さまざまな材料の生産プロセスにおいて使用することができるのです。ロボットは常に正確な測定値を使用して材料を混合し、材料の切断や接合においても非常に高い精度を実現します。

ロボットアームは人間の従業員と同じように持ち上げたり、搬送したりしないため、厳しいワークロールによってもたらされる RSI や他の病気のリスクを低減させることができます。次の導入事例をご覧になるか、詳細についてお近くの販売代理店にご連絡いただければ、貴社のタスクの自動化に最適なロボットが必ず見つかります。