業種

コストを削減します。パフォーマンスを改善します。生産能力を最適化します。品質を向上させます。収益をアップさせます。

業種
電子技術産業が共同ロボットアームと統合することができます

電子技術産業が共同ロボットアームと統合することができます

ロボットアームで、コストを下げ、精度を向上

0.1mm(0.004 インチ)の精度で、エレメントを PCB に調整、取付、固定できます。UR の高速、柔軟な配備で、生産ラインを迅速に新製品に対応させることが可能。採算性が高い協調型ロボットアームで、貴社のビジネスに高い付加価値を実現。

UR の協調型ロボットなら、迅速な統合が可能で、以下を含めて、あらゆるタイプのエレクトロニクスやテクノロジーの製造に対応できます:照明、携帯電話、コンピュータ、入力デバイス、オーディオ、ビジュアル、その他多数。

高感度のマシンに隣接して作業することが必要な複雑な仕事でロボットを活用して、精度を向上させながら、従業員の負傷のリスクを低減できます。人間の介入や汚染なしで、生産ラインで製品を移動できます。

下記の事例を見るか、最寄りのディストリビュータに詳細情報を問い合わせて、どのロボットが貴社の仕事の自動化に最適かご確認ください。