作業用途

効率を最大限に高めます。品質を向上させます。生産能力を最適化します。パフォーマンスを改善します。コストを削減します。

作業用途
CNC、ロボットアーム

CNC、ロボットアーム

UR ロボットのロボットアームを導入すれば、コンポーネントのデザインを完全自動化できます

重機に接近して行う作業につきものの、人身事故の危険を低減させながら、スピードを向上させます。

当社は、生産ラインの最適化を目指す中小企業向けに、将来も通用するプラットフォームを提供します。貴社のワークフローが変化した場合にも、UR ロボットのロボットアームは迅速、簡単に新しいフローに設置することができます。

直感的なソフトウェアを通じて、ほとんど経験のないユーザーでも、所定の位置にロボットを移動させることで、プログラミングの基礎の把握とウェイポイントの設定を容易に実行できます。

  • UR ロボットはほぼすべての CNC 用途に使用可能
  • 危険な反復作業から従業員を解放
  • 運用コストの低減
  • スピードと精度の改善
  • 信頼性と品質の向上
  • UR ロボットのロボットアームはすべて、IP-54 認定取得済ですが、腐食性の液体を扱う環境に設置する場合には、保護措置が必要になります。