Close
Choose your language
協働ロボットアームによる梱包およびパレタイジング
貴社の納品物が最も厳しい基準に対しても常に正しくカウントされ、梱包されるように保証します。
貴社の梱包、パレット作業を合理化して、より速く、よりシンプルで効率的にします。軽量協働ロボットアームで梱包およびパレタイジングを自動化することにより作業員を反復作業および重い持ち上げから解放します。自動化は新製品の梱包および製品ライフサイクルの短縮によるコストの上昇に対処するのに役立ちます。
直感的でプログラムし易いインターフェイスを持つURロボットアームは小規模容量の生産および反復性の高いタスクには理想的です。操作の全域で必要に応じてロボットを再プログラムし再配置することができます。お客様のワークフローに変更があった場合、梱包およびパレタイジング用ロボットアームはその小型サイズと軽量設計のために新たなコンステレーションで迅速かつ容易に配置できます。
梱包およびパレタイジング用ロボットーユニバーサルロボット
- URロボットはほとんどの梱包およびパレタイジング用アプリケーションで使用することができます。 当社の省スペース型ロボットは迅速に再プログラムすることもでき、多種類のマシンと併用できます。
- 労働者を人間工学的に不快な反復作業から解放します。
- ユニバーサルロボット製のロボットアームがあれば、より重要なタスクを行うために従業員を解放することができます。
- お客様の運用コストを低減します。ユニバーサルロボットは、ロボットのプログラミング、セットアップ、シールドされた専用の作業スペースなどに関連してこれまで必要だった追加コストが一切不要で、ロボットによる自動化のメリットすべてを提供します。195日という平均資本回収期間は、ロボット業界でも最速です。
- 購入シーズン中はURロボットは24時間年中無休で営業し、ノンストップの生産性をお客様の事業に提供します。必要に応じて何度でも、タスクや作業用途に合わせた配置と再プログラムが可能です。
- ユニバーサルロボット製協働ロボットはすべてIP-54認証を取得しています。腐食性の液体を扱う環境に設置する場合には、保護措置が必要になります。
使い始める準備が完了していますか。
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。