Close
Choose your language
溶接
アーク/TIG/レーザー/MIG/超音波/プラズマ/スポット あらゆる種類の溶接作業で、精度を向上しロスを削減
協働ロボットは、ハンダ付けやロウ付けに加え、アーク/TIG/レーザー/MIG/超音波/プラズマ/スポット溶接といったあらゆる種類の溶接作業に対応します。溶接作業に活用することで、作業の柔軟性や効率、自由度が高まります。必要に応じてロボットを作業現場に持ち込み、作業が完了したら他の用途に再配置することも可能です。協働ロボットは複数の作業で使用できる汎用性や柔軟性を備えているため、生産ラインの作業効率を高め、貴社の業務拡大に貢献します。
危険な作業をロボットに任せることで、作業現場の安全性を向上させることができます。ロボットが人間と衝突した場合には、特許取得済みの技術により接触時の力に制限をかけることもできます。人がロボットの稼働エリアに侵入したのを感知したら、ロボットに速度制限をかけたり、作業者がエリアから出たのを確認したらフルスピードに戻すこともできます。
- UR ロボットは、TIG、MIG、スポット、アーク、超音波、プラズマなどさまざまな種類の溶接作業に対応します。溶接作業の自動化で、生産の停止時間や、材料のロスを減らすことができるようになります。
工程自動化を検討してみませんか?
コスト効率が良く、安全で柔軟性が高い協働ロボットは中小企業であっても今だかつてないほど簡単に自動化を実現します。