Close
Choose your language
ロボットアームはマシンをテンディングし、従業員を反復的作業から解放します
当社ロボットアームは多くのマシンテンディングアプリケーションに使用することができます
機械加工は、単調な反復作業になりがちです。協働ロボットの導入により、それらの反復作業から従業員を解放することができ、空いた時間を貴社のビジネスに付加価値を与える作業に振り向けられます。URの高速かつ柔軟性のある配置により製品ラインを新製品へ迅速に適合することができます。業界の他のどんなロボットよりも早期に資金回収できる協働ロボットアームでお客様の事業の付加価値を高めます
重機に接近して行う作業につきものの、人身事故の危険を低減させながら、速度と工程の質を向上させます。マシンテンディング用ロボットが作業員に接触した場合、当社の特許付き技術により接触時の力を制限します。URロボットは、人間が作業区域に入った時には低速モードで操作し、退出時には全速を回復するようにプログラムすることもできます。
マシンテンディング用アプリケーションーユニバーサルロボット
- 汚れのつきやすい危険な単純作業をロボットにまかせ、反復作業が人間のオペレーターに与えるストレスや不慮の事故を抑制することができます。 当社が世界中に設置した協働ロボットの大部分は人間のオペレーターのすぐ側に安全柵(リンク査定後)を付けずに稼働しています。
- 品質、一貫性および生産速度の向上で生産能力を拡張します。新しいプロセスへのロボットアームの配置を迅速かつ容易に行うことができ、少量のバッチまたは速やかなチェンジオーバーが必要な場合を含め、ほぼすべての手動タスクを自動化する機動性を実現します。UR ロボットは、反復作業についてプログラムを再利用することができます。
- お客様の運用コストを低減します。ユニバーサルロボットは、ロボットのプログラミング、セットアップ、シールドされた専用の作業スペースなどに関連してこれまで必要だった追加コストが一切不要で、高度なロボットによる自動化のメリットすべてを提供します。195日という平均資本回収期間は、ロボット業界でも最速です。
- URロボットを使用してほとんどのマシンテンディング用アプリケーションを自動的に実行することができます。省スペース型ロボットは迅速に再プログラムすることもでき、様々なマシンと併用されます。同製品は小規模容量の生産またはワークフローおよび操作上のセットアップを変更する際には理想的な選択肢です。ロボットの導入拡大も製造要件に合わせてカスタマイズ可能
- UR ロボットのロボットアームはすべて IP-54 認定取得済ですが、腐食性の液体を扱う環境に設置する場合には、個別に保護措置が必要になります。
使い始める準備が完了していますか。
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。