UR15は当社史上最速の協働ロボットで最大速度5m/sを達成しました。サイクルタイムを短縮し生産性を向上させます。
本体重量はわずか40.7kgと軽量でありながら、最大可搬重量17.5kg を実現しました。
1300mmのリーチと17.5kgの可搬重量というスペックを組み合わせたUR15は、市場で唯一無二の製品です。現場の厳しい要求に対応する速度と信頼性を兼ね備えています。
軽量かつコンパクトな設置面積により、従来のURロボットと同様に立ち上げや再配置が容易で、ロボットの稼働時間を最大化します。
UR15は協働ロボットによる自動化の新たな可能性を切り開きます。市場で最高レベルの速度、精度、柔軟性を兼ね備えた協働ロボットとして、UR15はお客様のビジネス変革を支援します。

最大速度は5m/秒、サイクルタイムを短縮し、コスト削減に貢献します。軽量・コンパクトでありながら高い耐久性を両立します。
UR独自のOptiMoveテクノロジーを搭載、モーションパラメータを最適化することで業界で最高レベルの加減速のパフォーマンスを実現しました。
クリーンルーム基準、UL 1740、TÜV認証を取得済み。規格や業界基準に準拠し、安全な運用と迅速な投資回収を実現します。

さらに自動化できる領域を広げることで、人々を繰り返しで負荷の高い仕事から解放することに貢献します。その結果、従業員は付加価値の高い新たな仕事でスキルを広げ、将来のキャリアの可能性を広げます。

業界をリードする新たなソフトウェア「Polyscope X」を搭載。シームレスな周辺機器とのインテグレーションと比類ない使いやすさを実現します。
従来のURロボットと同様に、世界中のUR+エコシステムパートナーによるソリューションを活用し、フレキシブルに様々な用途で活用することが可能です。
UR15で様々な作業を高速で自動化し、コスト削減と生産性向上を実現
次世代のハードウェアとソフトウェアで実現

UR15は、Polyscope Xを搭載し、AIとの統合も容易になりました。シームレスな連携と比類ない使いやすさを実現し、従来は難しかった自動化も可能にします。

UR15は、与えられた荷重、重心、ティーチ点等をもとに最適な動作パラメータを自動で算出する「OptiMove」を搭載。ティーチングにおける工数を削減し、エンジニアの経験によらず最適な動作条件を容易に設定できます。

UR15は、UR20とUR30と共にUR Series に追加されました。UR Series は、ユニバーサルロボットのフラッグシップパフォーマンスシリーズで、より大きな荷重と長いリーチでも、協働ロボットとしての安全機能を維持しつつ、比類ない速度と精度を提供します。
UR Series を拡大することで、従来のe-Seriesを補完する形で、全体的なURロボットのラインナップはより幅広い自動化ニーズに対応できるようになりました。

長年実績を増やしてきたe-Seriesに、2つの素晴らしいアップデートが加わります。
UR5eは可搬重量が7.5kgにアップグレードされ、新たに「UR7e」へ変更します。同様に、UR10eは製品名を「UR12e」に変更します。
これらのアップグレードを通じて、e-SeriesのURロボットはさらに多様な用途に対応することが可能になります。可搬重量、性能、投資効果の理想的なバランスを実現したe-Seriesは、どこででも、誰にでも自動化の可能性を広げ続けます。