Hai bisogno di più informazioni? Vai a Universal Robots

--

UR8 Long

Lunga portata. Ingombro ridotto. Nessun compromesso.

Un robusto robot collaborativo costruito per i saldatori. Con un braccio più lungo e un polso compatto, che si adatta a spazi ristretti, si estende dove gli altri non possono arrivare e traccia i percorsi di saldatura con lo stesso controllo che avresti tu sulla torcia. UR8 Long è un robot di saldatura pronto all'uso, veloce da installare, che offre la portata e le prestazioni necessarie per una saldatura di alta qualità. Il suo peso più leggero consente una maggiore maneggevolezza, cambi utensile più sicuri e movimenti più rapidi e precisi.

Segnaposto

Lunga portata. Programmazione intuitiva guidata a mano. Grande impatto.

Le grandi saldature richiedono di più. Richiedono portata. Stabilità. Precisione. E uno strumento che non indietreggia quando il lavoro si fa duro. In un settore che deve affrontare una carenza di saldatori qualificati e una crescente domanda di saldature ripetibili di alta qualità, UR8 Long è costruito per risolvere le sfide di saldatura senza compromettere gli standard. È progettato per applicazioni di saldatura che richiedono portata, precisione e affidabilità e per la gestione di cordoni lunghi, parti complesse e passaggi ripetuti con coerenza e controllo.

Segnaposto

Il robot di saldatura definitivo

La sua portata estesa di 1750 mm e l'ingombro compatto di 204 mm lo rendono ideale per ambienti ristretti. Il peso netto leggero di 44,7 kg e il polso piccolo offrono un'eccezionale flessibilità per l'accesso alla saldatura e il posizionamento della torcia, fondamentali nelle celle di saldatura con spazio limitato.

A differenza dei tradizionali bracci robotici, UR8 Long è un robot pronto per la saldatura che è veloce da implementare e che offre la portata e le prestazioni necessarie per saldare con eccellenza, con un peso significativamente inferiore per una movimentazione più facile, cambi più sicuri e movimenti più veloci e agili. La sua massa più leggera lo rende ideale anche per il montaggio a cavalletto, su rotaia o sopraelevato, dove gli assi esterni possono operare in modo più efficiente.

Facile da programmare, aiuta a ridurre lo sforzo ripetitivo, supporta le aziende in carenza di personale specializzato e attira nuovi talenti che sono spesso più motivati a far funzionare un robot che a eseguire la saldatura manuale.

Segnaposto

Capacità avanzate. Impatto nel mondo reale.

Con la nostra innovativa tecnologia avanzata MotionPlus combinata con un preciso controllo della torcia, UR8 Long offre percorsi più fluidi, meno riposizionamenti e qualità ripetibile su tutte le corse. Ciò significa saldature più pulite, migliore posizionamento del tallone e meno smerigliatura e rilavorazione, con conseguente risparmio di tempo e materiali di consumo. Le nostre funzionalità Freedrive migliorate rendono la programmazione lead-to-teach ancora più intuitiva, consentendo a saldatori e tecnici di guidare manualmente il braccio per una configurazione rapida ed ergonomica, anche su parti complesse. UR8: scala senza sforzo il tuo carico di lavoro, che si tratti di standardizzare le lunghe tirature o di adattarti a produzioni ad alto mix e basso volume. Un cobot, più ritorno. Progettato per i saldatori.

Accelerare il successo

Rimani all'avanguardia nella saldatura robotizzata con la nostra piattaforma avanzata. Supportato da una rete globale di partner esperti pronti ad aiutarti e da uno strumento di simulazione che ti aiuta a convalidare e ottimizzare la configurazione prima della distribuzione.

Ottieni il robot di saldatura definitivo

Porta una soluzione di saldatura alimentata dal robot UR8 Long nel tuo stabilimento per affrontare le grandi saldature. Parla con noi!