Dal pick & place all'ispezione, UR8 Long offre una movimentazione di precisione dove i bracci industriali più grandi non possono adattarsi. Il nuovo cobot UR8 Long offre una portata ampia, un design compatto e una flessibilità senza pari in un'unica potente soluzione, offrendo l'automazione pronta per il futuro di cui hai bisogno per stare al passo.

Margini impegnativi. Carenza di manodopera. Domanda di personalizzazione crescente. L'industria automobilistica è costantemente sotto pressione per aumentare la produttività, ridurre le emissioni e rispondere alle fluttuazioni della domanda senza interrompere la produzione. La necessità di un'automazione flessibile e pronta per il futuro non è mai stata così grande. Scopri la soluzione innovativa. Dal pick & place all'ispezione, il nuovo robot collaborativo UR8 Long combina un'ampia portata, un design compatto e una flessibilità collaborativa per offrire automazione dove è più necessario.

Con una portata di 1750 mm, un peso netto di appena 44.7 kg e un ingombro alla base di 204 mm, UR8 Long gestisce le attività in celle con spazio limitato senza la necessità di riconfigurare la linea. Per gli ingegneri nel settore automotive, la nostra tecnologia MotionPlus garantisce un movimento fluido e stabile per la movimentazione dei materiali e per un controllo qualità meticoloso. Inoltre, il coordinamento dell'asse esterno consente il movimento sincronizzato con slitte, posizionatori e tavole rotanti, sbloccando configurazioni di automazione più avanzate. Le funzionalità Freedrive aggiornate consentono una guida manuale precisa e a bassa latenza del braccio del robot, semplificando la messa a punto dell'orientamento dell'utensile, la definizione dei percorsi di ispezione e il perfezionamento delle traiettorie, il tutto senza le interfacce stratificate o gli strumenti di movimento esterni tipici dei robot tradizionali.

UR8 Long fornisce le prestazioni richieste per le moderne linee di produzione con un sovraccarico di integrazione minimo e un ROI più rapido.
Supportato da un ecosistema globale di partner e da un'offerta di servizi premium, UR8 Long è una soluzione scalabile progettata per aiutare i produttori automobilistici a fare di più con meno, senza rallentamenti. Con caratteristiche di sicurezza conformi a UL 1740 e un design pronto per la collaborazione, può essere implementato insieme ai lavoratori per aumentare la produttività migliorando al contempo l'ergonomia sulla linea. Dall'implementazione ai tempi di attività, UR8 Long è progettato per mantenere le tue operazioni in movimento: più intelligenti, sicure e resistenti.
Costruito per muoversi più velocemente, più lontano e più liberamente all'interno della tua linea.

Resta al passo con la nostra piattaforma avanzata, ora dotata di un potente strumento di simulazione che ti aiuta a convalidare e ottimizzare la configurazione prima dell'installazione. Simula portata, velocità e posizionamento in una cella di lavoro digitale con un solo clic. Ora con modelli pronti per la personalizzazione, progettati per adattarsi alla configurazione unica delle celle e accelerare i programmi di produzione.
La tua automazione a prova di futuro, per rimanere all'avanguardia nell'automotive, un settore in continua evoluzione e altamente competitivo. Parla con noi!