Hai bisogno di più informazioni? Vai a Universal Robots

--

Scoprite il nuovissimo UR15

Un robot collaborativo più preciso, veloce e agile

Ecco un cobot rivoluzionario

UR15 è il nostro cobot più veloce di sempre, con una velocità massima di 5 m/s, che riduce i tempi di ciclo e aumenta la produttività.

È leggero, pesa solo 40,7 kg, ma è incredibilmente robusto. Con una capacità di carico fino a 17,5 kg, UR15 è in grado di svolgere con facilità carichi di lavoro intensivi.

La sua portata massima di 1300 mm, unita alla maggiore capacità di carico, rende UR15 un prodotto unico sul mercato, in grado di garantire velocità e affidabilità in una vasta gamma di ambienti.

Il design leggero e l'ingombro ridotto dell'UR15 consentono di installarlo e riposizionarlo in modo rapido ed efficace in una varietà di celle di lavoro, garantendo il massimo tempo di funzionamento.

L'UR15 inaugura una nuova era di automazione flessibile. Essendo il robot collaborativo più preciso, veloce e agile disponibile sul mercato, l'UR15 è pronto ad aiutarvi a trasformare la vostra attività.

UR15 è ottimizzato con certificazione camera bianca classe 4, UL 1740 e TÜV

Ottimizzato

UR15 offre velocità e precisione ovunque sia necessario. Progettato per eseguire compiti pesanti a un livello di prestazioni mai visto prima.

È dotato certificazione UL 1740 e TÜV ed è sempre pronto per la collaborazione.

È progettato in modo intelligente in modo da poter essere pulito senza soluzione di continuità, quindi è adatto ad ambienti con requisiti di igiene rigorosi.

UR15 è personificato.

Personalizzato

UR15 elimina i lavori pesanti e i movimenti ripetitivi in collaborazione simbiotica con la tua forza lavoro. Liberati dai compiti ripetitivi, i lavoratori possono concentrarsi sull'innovazione e su attività di maggior valore.

UR15 è futurizzato e pronto per essere potenziato con l'intelligenza artificiale

Futuristico

UR15 è alimentato da PolyScope X, il nostro software leader del settore, ed è pronto per essere potenziato con l'intelligenza artificiale per consentire una perfetta integrazione e un'usabilità senza pari.

Proprio come tutti i nostri cobot, UR15 è compatibile con il nostro solido ecosistema UR+, che consente la personalizzazione delle applicazioni e la scelta e apre le porte a un'innovazione senza limiti.

Costruito per il futuro

L'hardware di livello superiore funziona al meglio con un software di livello superiore

Potenziato con l'intelligenza artificiale

Potenziato con l'intelligenza artificiale

UR15 è alimentato da Polyscope X, l'ultima versione del nostro software leader del settore, ed è pronto per essere potenziato con l'intelligenza artificiale per consentire una perfetta integrazione e un'usabilità senza pari, combinate con una scalabilità pronta per il futuro.

Prestazioni di movimento più fluide che mai

Prestazioni di movimento più fluide che mai

UR15 è abilitato da OptiMove, un sistema di programmazione del movimento intuitivo che semplifica la configurazione e il funzionamento, migliorando la ripetibilità e garantendo risultati costanti e di alta qualità ogni volta.

Espansione della serie UR

Ampliamento della UR Series

UR15 si aggiunge a UR20 e UR30 nella serie UR, la serie di punta di Universal Robots che offre velocità e precisione senza pari su carichi utili maggiori e con un raggio d'azione più ampio, il tutto mantenendo le capacità collaborative.

Con l'introduzione della serie UR, UR amplia il proprio portafoglio per soddisfare una gamma più ampia di esigenze di automazione. Questa nuova serie completa il portfolio e insieme alla e-Series, offre un'automazione collaborativa affidabile in diversi ambienti.

Aggiornamenti sulla serie e-Series

Aggiornamenti sulla e-Series

Continuando la sua tradizione di automazione di alta qualità e facile da usare, la linea della e-Series riceve due importanti aggiornamenti.

L'UR5e riceve un aggiornamento del carico utile a 2,5 kg, guadagnando un nuovo nome, UR7e, per riflettere le sue capacità migliorate. Allo stesso modo, l'UR10e è stato rinominato UR12e, garantendo così coerenza fra nome e payload in tutti i modelli della e-Series.

Questi cobot aggiornati sono l'aggiunta perfetta a una linea nota per fornire soluzioni di automazione versatili e ad alte prestazioni. Con un equilibrio ideale tra capacità di carico utile, prestazioni e prezzo, la e-Series continua a rendere l'automazione accessibile a chiunque, ovunque.

Pre-ordinatelo ora