A piac 58 %-a
és ez a szám egyre csak nő
Universal Robots-forgalmazás
Universal Robots-forgalmazás
Esetek
Tudja meg, miért mi vagyunk az elsők az együttműködő robotikában
Gyors megtérülés
A legrövidebb megtérülési idő 34 nap
...a megtakarításokkal a robot ára akár 34 napon belül is megtérülhet
Gyors telepítés
A kicsomagolás, üzembe helyezés és programozás kevesebb, mint egy óra alatt elvégezhetőGyors telepítés
- A robot 60 percen belül már dolgozik is
- Szakértelemmel nem rendelkező alkalmazottak is működtethetik
- Több mint 150 előre programozott plug & produce alkalmazás különböző feladatokhoz
Kellemes meglepetés volt a számunkra, hogy mennyire gyors és egyszerű volt a UR robotok telepítése.
Rugalmas fejlesztés
Zökkenőmentesen vált a feladatok között a 24 órás termelékenység érdekébenRugalmas fejlesztés
- Egy robot egyszerre több feladatot is automatizál a 24 órás termelékenység érdekében
- Váltson a feladatok között mindössze egy gombnyomással
- Könnyűsúlyú, kis helyigényű, és egyszerűen áthelyezhető
...a UR robotokkal 20 percen belül új feladatot lehet megkezdeni.
Könnyű programozás
Az iparág legegyszerűbb felhasználói felületeKönnyű programozás
- Intuitív 3D-s vizuális felhasználói felület
- A programozás alapjait 87 perc alatt el lehet sajátítani, még korábbi
tapasztalat nélkül is - Képezze magát tovább a Universal Robots Academy online tanulóplatformon
Mindössze pár óra kellett ahhoz, hogy megtanulják, hogyan kell programozni és működtetni a robotkart.
Együttműködő és biztonságos
Növelje termelékenységét az ember és robot közti együttműködésselEgyüttműködő és biztonságos
- Az emberek és robotok egymás közvetlen közelében dolgoznak a jobb minőség és nagyobb sebesség érdekében
- A beépített biztonsági funkciók szinte nullára csökkentik a balesetek kockázatát
- A robotok 80%-a biztonsági kerítés nélkül dolgozik
Fontos előny, hogy a robot megáll, ha nekiütközünk, tehát biztonságos, és így nincs szükség semmiféle biztonsági kerítésre.
Automatizáció
bármilyen méretű vállalat számára, bármilyen iparágon belül
ÉLELMISZERIPAR ÉS MEZŐGAZDASÁG



BÚTOROK ÉS FELSZERELÉSEK



ELEKTRONIKA ÉS TECHNOLÓGIA




FÉMIPAR ÉS MEGMUNKÁLÁS



AUTÓGYÁRTÁS ÉS ALVÁLLALKOZÓK




MŰANYAGOK ÉS POLIMEREK



GYÓGYSZERGYÁRTÁS ÉS VEGYIPAR




TUDOMÁNY ÉS KUTATÁS



Kérdezze a szakértőt
Forduljon bizalommal a Universal Robots szakértőihez, hogy megtudja, és átélhesse mit tehetnek az Ön vállalkozásáért az együttműködő robotok. Kezdjük el az automatizációt! Töltse ki az alábbi űrlapot, és nemsokára kapcsolatba lépünk Önnel!
Információ
Error: Could not load form 666c8744-6fea-431b-addb-c928ad42f8ba