Avantages révolutionnaires

Les robots UR regorgent d'avantages réellement étonnants. Vous trouverez ci-dessous cinq des plus importants - ceux qui ont fait des robots UR des éléments révolutionnaires dans la technologie robotique.
 
Regardez cette vidéo pour voir une présentation de tous les avantages, ou bien découvrez chacun d'eux dans le texte ci-dessous.

Regarder la vidéo

Programmation facile

La technologie brevetée permet aux opérateurs n'ayant aucune expérience de la programmation de configurer et d'utiliser rapidement nos robots grâce à une visualisation 3D intuitive. Il vous suffit de déplacer le bras robotique jusqu'aux points de cheminement désirés ou d'appuyer sur les flèches de la tablette tactile facile à utiliser.

Configuration rapide

Universal Robots a révolutionné la configuration des robots, réduisant généralement leur déploiement de plusieurs semaines à quelques heures. La durée de configuration moyenne rapportée par nos clients est de seulement une demi-journée. Cette expérience clé en main permet aux opérateurs sans formation de déballer le robot, de le monter et de programmer la première tâche simple en généralement moins d'une heure.

Redéploiement adaptable

Ne soyez pas limité par des robots spécialisés. Les robots Universal Robots sont légers, peu encombrants et faciles à redéployer sur de multiples applications, sans changer l'agencement de votre système de production. Vous pourrez rapidement et facilement déplacer le robot vers de nouveaux processus, ce qui vous permet d'automatiser presque n'importe quelle tâche manuelle, y compris pour de petites séries ou des changements rapides. Le robot peut réutiliser vos programmes pour des tâches récurrentes.

Robots collaboratifs et sans risque

Désormais, vous pouvez remplacer les opérateurs humains pour les tâches sales, dangereuses et ennuyeuses, afin de réduire les lésions attribuables au travail répétitif et les blessures dues à des accidents. Quatre-vingts pour cent des milliers de robots UR employés à travers le monde sont utilisés sans cage de protection (après évaluation de risque), alors qu'ils fonctionnent juste à côté des opérateurs humains. Le système de sécurité de nos robots a été approuvé et certifié par TÜV (Association allemande d'inspection technique).

L'amortissement le plus rapide de l'industrie robotique

Universal Robots donne accès aux avantages de l'automatisation robotique avancée aux entreprises, sans aucun des coûts ajoutés habituellement associés à la programmation robotique traditionnelle, à la configuration et aux cellules de travail protégées spécialisées. Cela permet de rendre l’automatisation robotique abordable pour les PME, les cycles de production en petite série et les autres cas où elle serait autrement trop coûteuse. Nos données indiquent qu’en moyenne, entre les différents processus, nos cobots se rentabilisent en 10,5 mois. Le délai de remboursement le plus rapide dont nous avons connaissance est de 34 jours seulement, ce qui a été atteint lorsque le producteur américain d’équipement de lutte contre les incendies Task Force Tips a déployé 4 cobots dans son usine dans l’Indiana. Le RSI a été atteint avec l’énorme réduction des temps d’arrêt des machines qui a libéré les employés pour qu’ils se focalisent sur des tâches avec plus de valeur ajoutée, ainsi que par la qualité de production plus élevée et une flexibilité de fabrication plus importante.