• Robot UR3 Robot UR3
  • Robot UR5 Robot UR5
  • Robot UR10 Robot UR10
  • Avantages des robots UR Avantages des robots UR
  • Aidez-moi à choisir Aidez-moi à choisir

Aidez-moi à choisir le bon robot : UR3, UR5 ou UR10 ?

Tous les modèles Universal Robots sont des bras robotiques à six axes très adaptables et légers, conçus pour exceller dans une grande diversité d'applications. Les robots collaboratifs, également appelés cobots, sont classés en fonction des limites de charge. De plus, les différents modèles ont des différences de portée, de poids et d'encombrement.

  Bras robotique UR3
Bras robotique UR5
Bras robotique UR10
Rayon de travail 500 mm 850 mm 1 300 mm
Charge 3 kg
5 kg 10 kg
Poids 11 kg
18,4 kg 28,9 kg
Encombrement 128 mm
149 mm 190 mm

Quelles sont vos futures exigences robotiques ?

Aujourd'hui, vous n'avez peut-être besoin que d'une portée et d'une charge limitées, mais avec la flexibilité que vous obtiendrez grâce aux robots UR, vous pourrez automatiser bien plus à l'avenir. Ainsi, bien que les limites de charge et de portée d'un petit robot puissent suffire à vos besoins actuels, un grand nombre de nos clients trouvent qu'un modèle plus grand leur donne une meilleure flexibilité à long terme. Tous les bras robotiques UR sont faciles à déplacer et à configurer pour de nouveaux processus et pour des modifications de fabrication. La programmation est rapide et facile, et les programmes peuvent être enregistrés afin de s'en resservir ultérieurement.

Où monterez-vous vos bras robotiques ?

Environ 80 % des robots UR à travers le monde sont utilisés sans cage de protection après évaluation de risque. Sans protection onéreuse et encombrante, les robots UR sont faciles à mettre en œuvre à presque n'importe quel endroit de votre activité. Nos robots portables, légers et peu encombrants s'intègrent souvent dans les cellules de travail et les chaînes de production, à des endroits où les robots traditionnels ne s'intègreraient pas. De plus, ils peuvent être déplacés et reprogrammés aussi souvent que nécessaire.

Votre robot collaborera-t-il avec les humains ?

Les robots Universal Robots ont été conçus pour travailler en étroite collaboration avec les humains ou seuls. En fait, pour plus de sécurité, notre troisième génération de robots peut fonctionner en mode réduit quand un humain entre dans la cellule de travail du robot, puis il reprend sa vitesse normale quand l'opérateur part. Dans d'autres configurations, le robot peut fonctionner à pleine vitesse à l'intérieur d'une machine à commande numérique, puis à vitesse réduite à l'extérieur. Huit fonctions de sécurité sont surveillées par notre système de sécurité breveté : position et vitesse conjointes, position TCP, orientation, vitesse et force, ainsi que l'élan et la force du robot. Ces paramètres ne peuvent être modifiés que dans un espace du logiciel protégé par mot de passe.

Connecterez-vous votre robot à des périphériques et à des machines externes ?

Tous nos robots utilisent des codeurs véritablement absolus qui simplifient l'intégration avec des périphériques et des machines externes. Seize E/S numériques supplémentaires permettent de configurer et connecter facilement chaque modèle. Consultez notre page d'applications pour voir des exemples montrant à quel point nos robots sont adaptables et flexibles.

Voir les robots à l'œuvre

Découvrez ce que les robots collaboratifs peuvent faire, à quel point ils peuvent être programmés facilement et à quel point ils sont adaptables. Votre distributeur local peut venir dans votre entreprise faire une démonstration des étonnantes possibilités de nos robots. Pour en savoir plus, appelez votre distributeur local.

Trouver un distributeur