58%
Du marché.
Et ce n'est
pas fini !
Présence via distributeurs
Présence via distributeurs
Exemples
See why we are the no. 1 within collaborative robots
L'amortissement le plus rapide du secteur
Seulement 34 jours
... nous pensons devoir économiser environ 34 jours pour rembourser le robot
Configuration rapide
Déballé, monté et programmé en moins d’une heureConfiguration rapide
- Prêt et en fonctionnement en moins de 60 minutes
- Peut être utilisé par des opérateurs sans formation
- Plus de 150 applications « plug & produce » (branchez et produisez) préprogrammées pour des utilisations différentes
Nous étions agréablement surpris de la vitesse et la facilité avec lesquelles nous avons pu adapter les robots UR
Déploiement flexible
Basculez facilement entre les tâches pour une productivité de 24 heuresDéploiement flexible
- Automatisez des tâches multiples avec un robot pour une productivité de 24 heures
- Changez de routines en appuyant simplement sur un bouton
- Léger, peu encombrant et facile à redéployer
... avec les robots UR, les changements se font en à peine 20 minutes
Programmation facile
L’interface utilisateur la plus simple de l’industrieProgrammation facile
- Interface utilisateur de visualisation 3D intuitive
- La programmation de base peut s’apprendre en 87 minutes sans expérience préalable
- Développez de nouvelles compétences sur la plate-forme de formation en ligne Universal Robots Academy
Il suffit de quelques heures pour leur enseigner à programmer et à commander le bras robotique
Collaboratifs et sans risque
Augmentez la productivité avec une collaboration humains/robotsCollaboratifs et sans risque
- Les humains et robots travaillent côte à côte pour une meilleure qualité et une plus grande vitesse
- Des mécanismes de sécurité intégrés veillent à éviter les accidents
- 80 % de nos robots fonctionnent sans protection de sécurité
Un de ses avantages les plus importants est que le robot s'arrête si on le heurte. Cela signifie qu'il n'est pas dangereux et qu'il est inutile de le placer dans une cage de protection
Automation pour tous
Toute taille d'entreprise, tout secteur
Agroalimentaire



Électronique et technologie




Automobile et sous-traitants




Pharmaceutique et chimique




Mobilier et équipement



Métal et usinage



Plastiques et polymères



Sciences & Recherche



LIVRES BLANCS ET NUMÉRIQUES
White papers
Ces ouvrages vous apportent connaissances et compréhension approfondie du domaine de la robotique collaborative.
EBOOK
Cette série de livres numériques intuitifs vous permet de vous lancer dans le monde des robots collaboratifs.
OBTENIR UNE DÉMO GRATUITE
DEMANDER UNE DÉMONSTRATION GRATUITE CHEZ VOUS. Découvrez les bénéfices que les cobot peuvent apporté à votre société. Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.
Informations
Error: Could not load form cf9cbb20-1d19-4eed-b384-9deabd2aa6cc