Applications

Maximiser l’efficacité. Augmenter la qualité. Optimiser la production. Améliorer la performance. Réduire les coûts.

Applications
Moulage par injection par des bras de robots collaboratifs

Moulage par injection par des bras de robots collaboratifs

Gestion rapide et précise des moules d'injection pour fabriquer des prototypes et des séries courtes

Éviter aux opérateurs de machines à moulage par injection le travail répétitif et épuisant et éliminer les risques de blessures. Le robot UR peut gérer la plupart des applications de moulage par injection de manière autonome, en permettant à votre entreprise d'effectuer les moulages, même quand vos employés sont rentrés chez eux.

Tous les robots UR, qui sont certifiés IP-54, ont besoin de protection supplémentaire en présence de liquides corrosifs.

Pour une meilleure connectivité et flexibilité, Euromap 67 (y compris le câble de connexion de la machine de moulage par injection) est une option disponible sur tous les robots UR. Grâce à Euromap 67, vous obtenez des modèles conviviaux qui garantissent une programmation rapide, ainsi que des signaux de communication entre le bras robotique et la machine de moulage par injection

  • Évite le travail répétitif à l'opérateur et réduit le risque de blessures
  • Augmente la productivité et la flexibilité
  • Leur programmation facile les rend parfaits pour les productions en faible volume
  • Tous les bras robotiques Universal Robots sont certifiés IP-54. Ils devront être protégés en présence de liquides corrosifs
Trouver un distributeur

Cliquez ici