Applications

Maximiser l’efficacité. Augmenter la qualité. Optimiser la production. Améliorer la performance. Réduire les coûts.

Applications
Collage et soudage avec des bras de robot collaboratif

Collage et soudage avec des bras de robot collaboratif

Réduire les déchets et augmenter la précision en utilisant un bras robotique d'Universal Robots pour les tâches de collage et de soudage

Un bras collaboratif peut ajouter flexibilité, efficacité et liberté à vos processus de collage et de soudage.

Placez le robot dans les zones où vous avez besoin d'aide pour une application et, quand la tâche est finie, donnez-lui un nouvel objectif et redéployez-le dans d'autres zones de votre production.

Améliorez la sécurité de votre lieu de travail en laissant un robot gérer les tâches dangereuses.

Collage

  • Applicable dans de nombreux secteurs des éviers et fenêtres aux pièces pour machines et automobile
  • Permet une répartition homogène de l'adhésif sur le produit
  • Précision et homogénéité de haut niveau
  • Réduit la durée des cycles


Soudage

  • De nombreux types de soudage sont possibles avec le robot UR, tels que TIG, MIG, points, arc, ultrason et plasma
  • Augmente la fiabilité et la qualité
  • Réduction de la durée des cycles
  • Réduction des arrêts de production et du gaspillage de matériaux
  • Les robots Universal Robots, qui sont certifiés IP-54, ont besoin de protection supplémentaire en présence de liquides corrosifs.
Trouver un distributeur

Cliquez ici