Du pick & place à l'inspection, UR8 Long apporte une bien plus grande précision à de nombreuses applications, comparé aux bras robotiques industriels d'envergure. Ce nouveau cobot combine longue portée, design compact et flexibilité inégalée. Bénéficiez dès à présent d'une solution d'automatisation qui vous permettra de garder une longueur d'avance.

Marges réduites, pénurie de main-d'œuvre, demande accrue en matière de personnalisation... L'industrie automobile est sous pression constante pour augmenter le rendement, réduire son empreinte carbone et répondre à une demande fluctuante. Le besoin d'une automatisation flexible et tournée vers l'avenir n'a jamais été aussi pressant. Du pick & place à l'inspection, le nouveau robot collaboratif UR8 Long est une solution innovante qui combine longue portée, design compact et flexibilité, pour automatiser là où c'est exactement nécessaire.

Avec une portée de 1750 mm, un poids net de seulement 44,7 kg et une empreinte au sol de 204 mm, l'UR8 Long prend en charge vos opérations dans des espaces exiguës, sans que vous ayez besoin de reconfigurer votre ligne. Pour les ingénieurs de l'industrie automobile, notre technologie MotionPlus assure un mouvement fluide et stable pour la manutention des matériaux et une inspection méticuleuse. En outre, la coordination des axes externes permet un mouvement synchronisé avec les glissières, les positionneurs et les tables rotatives, et ouvre la voie vers des configurations d'automatisation plus avancées. Les capacités améliorées de Freedrive permettent un guidage manuel précis et à faible latence du bras robotique. Cette fonctionnalité facilite l'ajustement de l'orientation de l'outil, la définition et l'affinement des trajectoires. Le tout sans interface logicielle externe, généralement requise pour les robots traditionnels.

L'UR8 Long fournit des performances taillées pour les lignes de production modernes avec un minimum de frais généraux d'intégration et un retour sur investissement (ROI) plus rapide.
Soutenu par un écosystème mondial de partenaires et une offre de services haut de gamme, l'UR8 Long est une solution évolutive conçue pour aider les constructeurs automobiles à faire plus avec moins. Avec des fonctions de sécurité conformes à la norme UL 1740 et une conception collaborative, ce cobot peut être déployé aux côtés des opérateurs pour augmenter la productivité tout en améliorant l'ergonomie de vos lignes. Du déploiement à la mise en service, l'UR8 Long est conçu pour rendre vos opérations plus intelligentes, plus sûres et plus efficaces.
Conçu pour aller plus vite et plus loin sur votre ligne, en toute flexibilité.

Gardez une longueur d'avance avec notre plateforme améliorée. Elle est désormais dotée d'UR Studio, un puissant outil de simulation qui vous aide à valider et à optimiser votre solution cobotique avant son déploiement. Simulez la portée, la vitesse et le placement dans une cellule de travail virtuelle en quelques clics. Bénéficiez de modèles personnalisables, conçus pour s'adapter à votre installation, et accélérez la mise en service de votre cobot.
Automatisez votre outil de production pour garder votre avantage concurrentiel dans un secteur automobile en constante évolution.
Parlons-en !