• Robot UR3 Robot UR3
  • Robot UR5 Robot UR5
  • Robot UR10 Robot UR10
  • Beneficios de los robots de UR Beneficios de los robots de UR
  • ¡Ayúdame a elegir! ¡Ayúdame a elegir!

Ayúdame a elegir el robot adecuado: ¿UR3, UR5 o UR10?

Todos los modelos de Universal Robots son brazos robóticos de seis ejes ligeros y altamente flexibles, diseñados para destacar en una amplia gama de aplicaciones. Los robots colaborativos, o corobots, se clasifican según sus límites de carga útil. Los diferentes modelos tienen también diferente alcance, peso y huella.

  Brazo robótico UR3
Brazo robótico UR5
Brazo robótico UR10
Radio de acción 500 mm/19,7 pulg 850 mm/33,5 pulg  1300 mm/51,2 pulg
Carga útil 3 kg/6,6 libras
5 kg/11 libras 10 kg/22 libras
Peso 11 kg/24,3 libras
18,4 kg/40,6 libras 28,9 kg/63,7 libras
Huella 128 mm/4,6 pulg
149 mm/5,9 pulg 190 mm/7,5 pulg

¿Cuáles son sus requisitos robóticos para el futuro?

Es posible que ahora necesite un alcance y una carga útil determinados, pero gracias a la flexibilidad de los robots de UR, podrá continuar automatizando más procesos en el futuro. Aunque los límites en el alcance y la carga útil de un robot más pequeño cumplan sus necesidades hoy, muchos de nuestros clientes descubren que un modelo más grande proporciona una mejor flexibilidad a largo plazo. Todos los brazos robóticos son fáciles de mover y configurar para nuevos procesos y cambios en la fabricación. Su programación es rápida y sencilla, y es posible guardar los programas y volver a acceder a ellos más tarde.

¿Dónde montará sus brazos robóticos?

El 80 % de los robots de UR instalados en todo el mundo operan sin resguardos de seguridad tras la evaluación inicial de riesgos. Sin necesidad de costosos vallados que ocupan espacio, los robots de UR son fáciles de implementar prácticamente en cualquier lugar de sus instalaciones. Nuestros robots son ligeros, portátiles y ahorran espacio. Además, caben en celdas de trabajo y líneas de producción donde los robots tradicionales no entran. Y es posible moverlos y reprogramarlos tantas veces como sea necesario.

¿Colaborará su robot con el resto de empleados?

Los robots de UR se han diseñado para trabajar en estrecha colaboración con humanos, o por sí solos. De hecho, para una mayor seguridad, nuestra tercera generación de robots puede funcionar en modo reducido cuando un humano entra en la celda de trabajo y volver a velocidad completa cuando el operador sale. En otras configuraciones, el robot puede funcionar a velocidad completa dentro de una máquina CNC, y luego a velocidad reducida fuera de ella. Nuestro sistema de seguridad patentado controla ocho funciones de seguridad: velocidad y posición de cada articulación, posición de la herramienta (TCP), orientación, velocidad y fuerza, así como el impulso y la fuerza del robot. Estas configuraciones solo pueden modificarse en una sección del programa protegida con contraseña.

¿Conectará su robot a unidades periféricas y maquinaria externa?

Todos nuestros robots utilizan codificadores de verdad absoluta que simplifican la integración con las unidades periféricas y la maquinaria externa. 16 E/S digitales adicionales facilitan la configuración y conexión de cada modelo. Consulte nuestra página de aplicaciones para conocer casos prácticos que demuestran la flexibilidad y adaptabilidad de nuestros robots.

Vea a los robots en acción

Vea lo que pueden hacer los robots colaborativos, lo fácil que es programarlos y lo flexibles que son. Su distribuidor local puede visitar sus instalaciones para realizar demostraciones. Póngase en contacto con su distribuidor local para recibir más información.

Busque distribuidor