Aurolab
De qué manera los cobots contribuyen a acabar con la ceguera en el mundo
01 LA VERSIÓN CORTA
Durante los últimos cinco años, Universal Robots ha estado asociada a Aurolab, parte integral de Aravind Eye Care System. Se trata de una organización sin ánimo de lucro del sector sanitario en India, cuyos productos se exportan a más de 130 países de todo el mundo, con un enfoque en mercados como India, África, Latinoamérica, Centroamérica y el Sudeste Asiático.02 el reto
Entre las soluciones que Aurolab brinda a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a los hospitales de todo el mundo se encuentra el kit para cataratas, el cual está compuesto por productos utilizados en la cirugía de cataratas, así como también lentes intraoculares que ayudan a las personas a recuperar la visión luego de una operación.
La precisión y la exactitud fueron extremadamente cruciales para la totalidad del proceso de fabricación de los lentes intraoculares, para tareas como manipulación de materiales y el pick and place de los componentes. Por lo tanto, Aurolab colaboró con uno de los distribuidores de Universal Robots en India, GI India Automation and Systems Pvt. Ltd. para optimizar sus procesos de fabricación.
Vídeo: robot UR5, Aurolab (India)
03 la Solución
Los robots tenían que ser seguros y cómodos para que el personal los operara. Además de adaptarse a la perfección a los empleados, los cobots de Universal Robots fueron elegidos por su asequibilidad, su consumo de energía reducido y su seguridad, lo cual garantizó que la medida de parada de protección interrumpe el suministro de energía cuando se aplica una carga.
La confiabilidad de nuestros productos se verificó luego de establecer la validación del concepto del primer cobot en Aurolab, después de lo cual siguieron adelante para agregar siete más a su fábrica. Luego de la incorporación de robots colaborativos a su proceso, Aurolab comprobó que se produjo un aumento masivo del 15 % en la producción, con más de 2.000.000 de lentes por año.
Gracias a la visión de Aurolab de comprender los beneficios de los robots colaborativos, las personas ahora se están beneficiando y recuperando su visión más rápidamente.
- Se atendieron las tareas principales que demandaban flexibilidad, productividad y fiabilidad.
- Aumento en la productividad y la calidad.
- Retorno de la inversión en menos de 2 años.
- Precisión de repetición de 0,1 mm
- Fáciles, seguros y colaborativos por naturaleza
- Los más bajos costos corrientes, no demanda AMC y tiene un consumo de energía extremadamente bajo
- Puede funcionar sin jaula en áreas con espacio restringido (sujeto a la aplicación de evaluaciones de riesgos).
- Manipulación de material
- <i>Pick & place</i>
Empiece hoy mismo
Rentables, seguros y flexibles, los robots colaborativos (cobots) están logrando que la automatización de procesos sea más sencilla que nunca, incluso para las pequeñas y medianas empresas.