UR+ es la solución de automatización más rápida, sencilla y rentable para aumentar las aplicaciones de los cobots, con una amplia variedad de componentes y kits de aplicaciones que permiten usar la robótica colaborativa en cualquier tipo de actividad productiva e industria.
Los robots colaborativos de Universal Robots se presentan en cuatro modelos diferentes, con opciones de cargas útiles de 3, 5, 10 y 16 kg. Todos ellos están diseñados con las mismas prestaciones: ergonomía, adaptabilidad, flexibilidad y creación de entornos de trabajo colaborativos y seguros.
Así es posible que cualquier brazo robótico pueda desempeñar diferentes tareas y aplicaciones, en industrias y entornos de producción distintos. Asimismo, la robótica colaborativa es una innovadora solución diseñada con una interfaz muy intuitiva para que su programación e integración sea una tarea rápida y asumible por cualquier operario que haya recibido una formación básica sobre cobots.


Con UR+, la robótica de Universal Robots da un paso más, innovando de forma eficaz, rentable y sostenible, porque se amplían las tareas que puede asumir, se reduce el plazo de amortización y se facilita la manipulación, lo que en la planta industrial se convierte en una optimización de procesos repetitivos o nocivos y en un ritmo de trabajo constante y uniforme.
Kits de aplicaciones UR+ rápidos y sencillos
UR+ presenta diversos kits de aplicaciones con la idea de optimizar la labor que realizan los cobots y complementarla con tecnologías y soluciones automatizadas de otros partners expertos en automatización industrial.
Gracias a esta creación de sinergias se ha logrado el desarrollo de diferentes kits destinados a diversas aplicaciones industriales, capaces de realizar múltiples tareas:
Para tareas de desatornillado, atornillado con llave de tuerca e inserción.
Este kit de aplicaciones colaborativos está compuesto por diferentes herramientas automatizadas que facilitan tareas complejas de montaje, ayudando en la sujeción y unión de componentes.
Desarrollan múltiples tareas de atornillado y remachado de gran precisión. En este sentido, destaca el uso de la visión 3D para reconocer objetos - 3D Smart Assistant for Efficient Cooperation- o sistemas de atornillado con una alimentación inteligente con bomba de vacío con la función pick & place, como en el caso de MicroTorque MTF6000.
Para tareas de encolado, pintura y sellado.
En las tareas de montaje debe reinar la repetibilidad y precisión, por lo que las herramientas de dispensing ayudan a la sujeción y unión de componentes.
Dahl Dispensing Kit se encarga de tareas de sellado y encolado con adhesivos termofusibles EVA, PO y TC; mientras que el 360º Gluing Integration Kit, componente esencial para tareas de encolado, emplea una manguera calefactora unida al brazo robótico.
Para tareas de pulido, lijado y limpieza.
Consta de herramientas pensadas para que el acabado de los productos sea de mayor calidad, uniformidad y precisión. Sus diferentes componentes permiten modificar superficies, ya sea con pulido, limpieza, brillo, impresión o encolado. Es el caso del robot Plasma Tec-X UR.
Para tareas de embalaje, paletizado y recogida de contenedores.
Es un kit con múltiples soluciones que mejoran la distribución de artículos y su almacenaje eficiente. Presenta diferentes herramientas destinadas a las tareas de paletización, que aportan flexibilidad al proceso. Se trata de sistemas compactos y con un alto espectro de movimientos y trayectorias.
Otros componentes se centran en los procesos de bin picking, con el uso de cámaras 3D, escáneres de reconocimiento o el uso de la Inteligencia Artificial para identificar y distribuir artículos a fin de mejorar el abastecimiento interno o la preparación de pedidos.
Para tareas de supervisión mecánica, óptica y modelos de madurez de capacidades.
Ofrece herramientas que realizan precisas labores de medición, testeo y pruebas con un rendimiento constante y ayudando a cuidar los estándares de calidad de una producción.
Q-Span Workstation Kit de NewScale Robotics realiza mediciones y registro de datos para una perfecta clasificación y suministro de piezas, y efectúa un análisis estadístico que mejora la repetibilidad y disminuye los errores.