Universal Robots ha anunciado el lanzamiento de su nuevo cobot UR16e, que cuenta con una impresionante capacidad de carga útil de 16 kg.
El nuevo modelo se exhibirá por primera vez en España en MetalMadrid 2019, la feria líder en innovación industrial, que tendrá lugar el 27 y 28 de noviembre en IFEMA (Madrid).
UR16e combina su alta capacidad de carga con un alcance de 900 milímetros y una repetibilidad de +/- 0,05 mm, lo que lo convierte en una opción idónea para automatizar tareas como la manipulación de piezas y materiales pesados y la supervisión de maquinaria.
“En el incierto clima económico actual, los fabricantes necesitan apostar por soluciones flexibles para mantenerse competitivos”, afirma Jürgen von Hollen, Presidente de Universal Robots. “Con UR16e, damos respuesta a la necesidad de robots colaborativos que puedan abordar tareas pesadas de manera fiable y eficiente. El lanzamiento amplía significativamente la versatilidad de nuestro porfolio de productos y ofrece a los fabricantes aún más formas de mejorar su rendimiento, superar los desafíos laborales y hacer crecer su negocio”.
Crece la familia e-Series
Desarrollado en el marco de la plataforma e-Series de Universal Robots, UR16e ofrece enormes beneficios, capacidades y valor a los fabricantes, entre ellos:
Implementación rápida y cómoda con una programación sencilla y un tamaño reducido
UR16e contribuye a acelerar la automatización de manera fácil y rápida. Su programación e integración son simples, independientemente de la experiencia del usuario o su conocimiento previo. Como todos los otros cobots de Universal Robots, UR16e se puede desempaquetar, montar y programar en menos de una hora para empezar a trabajar. Con un alcance de 900 mm, el brazo robótico se integra fácilmente en cualquier entorno de producción sin interrumpir la actividad.
Resuelve los problemas de ergonomía en la industria y reduce costes
Con una capacidad de carga de 16 kg, UR16e elimina los problemas de ergonomía y productividad relacionados con el levantamiento y desplazamiento de piezas y productos pesados, lo que reduce los costes y los tiempos de inactividad.
Ideal para el manejo de material pesado y la carga y descarga de maquinaria
Robusto y fiable, el cobot UR16e es ideal para automatizar aplicaciones de carga de material pesado y supervisión de máquinas CNC, incluyendo la manipulación de diferentes piezas, sin comprometer la precisión.
“En Universal Robots seguimos ampliando los límites de lo que es posible con la robótica colaborativa”, continúa von Hollen. “Estamos logrando que hoy en día sea más fácil que nunca para cualquier fabricante beneficiarse del poder de la automatización al presentar al mercado un cobot con una mayor carga útil que aumenta las posibilidades de nuestro portfolio”.
La ampliación de la familia de brazos robóticos más grande del mundo, la e-Series, pone la guinda del pastel a la evolución meteórica que ha experimentado esta plataforma en solo un año de desarrollo para hacer llegar la alta tecnología a empresas de todas las dimensiones.
Igual que los otros cobots de la e-Series de Universal Robots (UR3e, UR5e y UR10e), el nuevo UR16e incorpora sensores de detección de fuerza, diecisiete funciones de seguridad configurables, que incluyen tiempo y distancia de parada personalizables, y un flujo de programación intuitivo. UR16e cumple las normas de conformidad y seguridad más exigentes para posibilitar una colaboración humano-robot sin obstáculos, entre las que se encuentran la EN ISO 13849-1, PLd, Category 3 y EN ISO 10218-1.
La e-Series sienta, además, las bases tecnológicas para la robótica colaborativa más versátil: su hardware se conecta a las herramientas de fin de brazo con mayor potencia, velocidad y personalización que en modelos anteriores para alcanzar una elevada extensibilidad. Al mismo tiempo, incorpora una amplia colección de software para simplificar la programación de aplicaciones, como el paletizado o la interacción con herramientas externas.