<link rel="stylesheet" href="styles-ZYLTUVNT.css"> Saltar al contenido principal

Robots colaborativos Universal Robots

Universal Robots ofrece robots colaborativos diseñados para un rendimiento de grado industrial, con cargas útiles de hasta 35 kg, alcance de hasta 1750 mm y puesta en marcha en cuestión de minutos. Con la confianza de sectores como electrónica, metal, logística y educación, nuestras soluciones de brazos robóticos colaborativos ayudan a los fabricantes a aumentar la productividad, reducir los tiempos de parada y acelerar el retorno de la inversión (ROI).

g-Series robots colaborativos

La g-Series es la séptima generación de robots de Universal Robots dentro de la plataforma Gen 7. Lleva alimentación, datos y conectividad segura directamente a la brida de la herramienta, para simplificar y acelerar la integración.

UR Series robots colaborativos

UR Series ofrece una automatización colaborativa fiable para una gama más amplia de entornos, manteniendo la calidad excepcional que define a Universal Robots.

e-Series robots colaborativos

La e-Series ofrece una automatización colaborativa fiable en más entornos, manteniendo la calidad por la que UR es reconocido.

Ventajas de la automatización

Con la confianza de empresas líderes en el mercado mundial

Con 100.000 cobots vendidos en todo el mundo, miles de empresas comparten nuestra visión de crear un mundo en el que las personas trabajen con robots, no como robots. Así es como marcamos la diferencia en la vida de nuestros clientes.

La solución completa

Alcanza el máximo potencial de nuestros robots colaborativos con complementos. Con UR+ ofrecemos todo un ecosistema de productos y soluciones adecuados.

Empieza hoy mismo

Prueba nuestra formación en línea gratuita, nuestro creador de aplicaciones en línea o reserva una demostración en vivo de un robot colaborativo hoy mismo. Descubre cómo los robots colaborativos (o cobots) rentables, seguros y flexibles están haciendo que la automatización sea más fácil que nunca para las empresas de todos los tamaños.

Soluciones para automatización

Soluciones de automatización para una amplia variedad de tareas.