Un robot colaborativo de alta resistencia construido para soldadores. Con un brazo largo y una muñeca compacta, se adapta a espacios reducidos, llega más lejos donde otros no pueden y rastrea las trayectorias de soldadura con el mismo control que traes a la antorcha. El UR8 Long es un robot de soldadura listo para usar que se configura rápidamente y ofrece el alcance y el rendimiento necesarios para una soldadura de alta calidad. Su peso más ligero permite un manejo más fácil, cambios de herramienta más seguros y un movimiento más rápido y preciso.

Las soldaduras grandes exigen más. Exigen alcance. Estabilidad. Precisión. Y una herramienta que no falle cuando el trabajo se pone difícil. En una industria que enfrenta una escasez de soldadores cualificados y una creciente demanda de soldaduras repetibles de alta calidad, UR8 Long está diseñado para resolver sin comprometer los estándares. Está diseñado para aplicaciones de soldadura que exigen alcance, precisión y confiabilidad: manejo de costuras largas, piezas complejas y pases repetitivos con consistencia y control.

Su alcance extendido de 1750 mm y su huella compacta de 204 mm lo hacen ideal para configuraciones en espacios reducidos. El peso neto ligero de 44.7 kg y la muñeca pequeña proporcionan una flexibilidad excepcional para el acceso a la soldadura y el posicionamiento del soplete, fundamental en las celdas de soldadura con espacio limitado.
A diferencia de los brazos robóticos tradicionales, el UR8 Long es un robot listo para soldar que es rápido de implementar, ofreciendo el alcance y el rendimiento necesarios para soldar con excelencia, con un peso significativamente menor para un manejo más fácil, cambios más seguros y un movimiento más rápido y ágil. Su menor peso también lo hace ideal para montajes en pórticos, rieles o montajes aéreos, donde los ejes externos pueden funcionar de manera más eficiente.
Fácil de programar y enseñar, ayuda a reducir la tensión repetitiva, disminuye la dependencia de especialistas difíciles de contratar y atrae a nuevos talentos que a menudo están más motivados para operar un robot que para realizar soldadura manual.

Con nuestra innovadora tecnología avanzada MotionPlus combinada con un control preciso de la antorcha, UR8 Long ofrece trayectorias más suaves, menos reposicionamiento y una calidad repetible en cada ciclo. Eso se traduce en soldaduras más limpias, una mejor colocación del cordón y menos rectificado y retrabajo, lo que resulta en un ahorro de tiempo y de consumibles. Nuestras capacidades mejoradas de movimiento libre hacen que la programación de guía a guía sea aún más intuitiva, lo que permite a los soldadores y técnicos guiar manualmente el brazo para una configuración rápida y ergonómica, incluso en piezas complejas. El UR8 Long se adapta sin esfuerzo a tu carga de trabajo, ya sea estandarizando series largas o ajustándose a producciones de alta variedad y bajo volumen. Un cobot. Múltiples beneficios. Diseñado para soldadores.
Del arco a la costura: el nuevo UR8 Long está diseñado para fabricar, diseñado para la precisión, diseñado para TU planta.
Mantente a la vanguardia en soldadura robótica con nuestra plataforma mejorada. Respaldada por una red global de partners expertos listos para ayudarte y por una herramienta de simulación que te permite validar y optimizar tu configuración antes de la implementación.

Desde sistemas de soldadura avanzados hasta integraciones plug-and-play, Universal Robots se asocia con fabricantes de equipos originales líderes en todo el mundo para ofrecer soluciones de soldadura probadas. Ya sea MIG, TIG o soldadura láser, nuestros partners aportan décadas de conocimiento de la industria a cada implementación.

Simula el alcance, la velocidad y la ubicación en una celda de trabajo digital con un solo clic. Ahora con plantillas de soldadura listas para personalizar, diseñadas para adaptarse a tu configuración de celda única y acelerar tu camino hacia la producción.
Lleva a tu taller una solución de soldadura alimentada por el robot UR8 Long para hacer frente a las soldaduras grandes y repetitivas. ¡Habla con nosotros!